Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Studija slučaja

Iskoristite nevidljivo pravo i pomozite elektromobilnosti da počne

Kod Aral pulsa, punjenje velike snage je napred i centar. Iza kulisa, Siemensova tehnologija i inženjering ujedinjuju stvarnu infrastrukturu sa digitalnim pametnim uređajima, osiguravajući da je svako punjenje brzo, besprekorno i pouzdano. Pokreće prelazak Nemačke na električnu mobilnost i energetsku tranziciju.

Vebinar: Kako upravljati povećanom potražnjom za punjenjem kamiona

Saznajte kako DSO mogu podržati elektrifikaciju transportnog sektora bez povećanja CapEk-a i OpEK-a

Inteligentna mreža za punjenje širom Nemačke — sa Electrification X

Rast, sigurnost i budućnost se podrazumevaju: skaliranje mreže brzog punjenja poput Aral pulse je sve samo ne jednostavno. Ali sa Electrification X, do 600 pametnih lokalnih mrežnih stanica radi centralno upravljano, sigurno i bez trenja.

Preplavljen obaveštenjima o ranjivosti? Pitanja usklađenosti sa NIS2? Eskalacija sajber pretnji? Složeni tokovi rada za upravljanje zakrpama? Nećete videti ništa od toga jer je već obrađeno. Tako održavamo rast ove mreže.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X obezbeđuje:

  • Povećano vreme rada putem daljinskog upravljača
  • Optimizovan OPEKS putem praćenja u realnom vremenu
  • Dinamičko upravljanje opterećenjem ultra brzih stanica za punjenje (kapacitet do 400 kV)

Usklađenost sa NIS 2:

  • NIS 2 uslovi za kritičnu infrastrukturu
  • Zahtevi mrežnog operatera prema VDE4110
U Aral pulsu, naš cilj je da ultra brzo punjenje učinimo lakim naporom i dostupnim kao tradicionalno punjenje gorivom. Da bismo to postigli, sarađujemo sa Siemensom i ulažemo u više od 650 stanica širom Nemačke - digitalnu infrastrukturu za punjenje spremnu za budućnost.
Aleksandar Junge, Član Izvršnog odbora Aral AG i, Generalni direktor bp pulse Centralna Evropa

Označite figure

600 inteligentne lokalne mrežne stanice

Do 600 inteligentnih lokalnih mrežnih stanica kojima se upravlja centralno

400 kV snaga punjenja

Do 400 kV snage punjenja za automobile

350 km brzina punjenja

Do 350 km dosega za 10 minuta

1K kV snaga punjenja

Do 1.000 kV snage punjenja za kamione

Pokretanje budućnosti punjenja električnih vozila Aralovim pulsom

Istražite Aral Pulse Gigahub u Menchengladbach-u - prvi te vrste sa 28 ultra brzih punjača. Siemensova Electrification X omogućava efikasno upravljanje opterećenjem, nadgledanje u realnom vremenu i sigurno daljinsko servisiranje, povećavajući transparentnost, smanjujući troškove i podržavajući nemačku budućnost električnih vozila.

Snaga, inteligencija i performanse koje se računaju

Inteligentne trafostanice i Electrification X stvaraju savršeno sinhronizovanu hardversko-softversku osnovu za brzo punjenje u obimu. Povezuje energetsku infrastrukturu iz stvarnog sveta sa digitalnom inteligencijom, čineći je pouzdanom, sigurnom, fleksibilnom i spremnom za sve što sledi.

Transformirajuća moć. I svakodnevno.

Iako inteligentna trafostanica može mirno stajati na ivici lokacije, njena ključna veza srednjeg napona omogućava brzo punjenje. Sa svojim zapečaćenim transformatorom, 8DJH gasno izolovanim rasklopnim uređajima i niskonaponskom pločom SIVACON S8 za do šest punjača velike snage, neometano povezuje svaku stanicu sa javnom mrežom. Sve njegove komponente su komunikacija sposobna da omogući daljinsko praćenje i upravljanje opterećenjem u realnom vremenu koje osiguravaju protok energije tačno tamo gde je potrebno - iz dana u dan.

Nevidljiv, ali uvek zadužen

Electrification X drži svaki punjač i trafostanicu povezane, nadgledane i optimizovane u skoro realnom vremenu, sa jedne centralne platforme. Dinamičko upravljanje opterećenjem obezbeđuje efikasnu upotrebu energije, dok daljinsko upravljanje i sigurnosne funkcije održavaju celu mrežu stabilnom, zaštićenom i spremnom za skaliranje. A pošto su dijagnostički podaci konsolidovani na jednom mestu, problemi se rešavaju brže - maksimizirajući vreme rada na svakoj lokaciji.

Za sve danas. I sve što dolazi

Electrification X je napravljena da se razvija, a ne samo da radi. Njegova otvorena arhitektura neutralna za dobavljača održava mrežu za punjenje fleksibilnom kako se pojavljuju novi zahtevi: od integrisanja obnovljivih izvora energije do povezivanja sa mrežnim operaterima ili dodavanja novih aplikacija u velikom obimu. Budući da su sva sredstva omogućena u oblaku i kojima se upravlja centralno, primena nadogradnji i novih funkcionalnosti neće ometati operacije. Rezultat: infrastruktura za brzo punjenje koja raste sa potražnjom, prilagođava se novim tehnologijama i ostaje otporna na budućnost kako se mobilnost nastavlja menjati.

Sa Electrification X stekli smo potpunu transparentnost u našoj mreži brzog punjenja. Danas je više od 300 lokalnih trafostanica digitalno povezano i nadgledano, uz dodatnu prednost što je mogućnost daljinskog rešavanja mnogih problema.
Aleksandar Junge, Član Izvršnog odbora Aral AG i, Generalni direktor bp pulse Centralna Evropa