Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
EDA iz umetne inteligence

Siemens EDA Ai

Pionirski smo v prihodnosti EDA s pomočjo industrijske, namensko izdelane umetne inteligence, ki zagotavlja hitrost, produktivnost in zaupanje pri oblikovanju polprevodnikov in PCB.

Zakaj je EDA iz umetne inteligence pomembna

Industrija polprevodnikov se sooča s konvergenco pritiskov: zasnovi izjemne kompleksnosti, ki temeljijo na napredni embalaži, heterogeni integraciji in konvergenci strojne in programske opreme, kriza talentov, pri kateri bo industrija do leta 2030 potrebovala več kot milijon dodatnih usposobljenih delavcev po vsem svetu, in naraščajoče povpraševanje, ki ga spodbuja izgradnja infrastrukture umetne inteligence. Naš odziv na te izzive je jasna strategija umetne inteligence s tremi stebri, ki temelji na hitrosti, produktivnosti in zaupanju.

10x Povečanje produktivnosti

Aprisa AI temelji na korelaciji, enostavnosti uporabe in hitrejšem času za načrtovanje prednosti zaprtja Aprisa ter zagotavlja 10-kratno povečanje inženirske produktivnosti.

1000x Hitrejša simulacija

Motorji Solido AI za hitrost, v kombinaciji z napredno agentično umetno inteligenco v orodju in med orodji za avtomatizacijo delovnih potekov oblikovanja in preverjanja IC po meri na platformi Solido Custom IC.

400% Izboljšanje časa izvajanja

Calibre Vision AI preoblikuje integracijo čipov s funkcijami, ki poenostavijo analizo kršitev DRC in zagotavljajo izjemno učinkovitost, hkrati pa omogočajo nemoteno sodelovanje v skupini.

Kako Siemens in NVIDIA napredujeta AI za polprevodniški inženiring

Naučite se, kako Siemens in NVIDIA združujeta strokovno znanje EDA z infrastrukturo umetne inteligence, da skrajšata čas izvajanja, uporabljata generativne in agencijske zmogljivosti umetne inteligence z Fuse EDA AI Agent ter zagotovita varne in preverljive rezultate, podprte s preverjenimi motorji EDA in človeškim pregledom.

Oglejte si, kako umetna inteligenca omogoča do 20-krat hitrejšo konfiguracijo orodij, do 95% manj inženirskega napora in do 50-krat več raziskovanja vesolja za 3D IC-je, ki poganjajo tovarne umetne inteligence.

Prednosti Siemens EDA AI rešitev

Raziščite portfelj umetne inteligence Siemens EDA

Siemens EDA AI portfelj povečuje produktivnost, pospešuje inovacije in pospešuje čas vstopa na trg.

APC Keyvisual

Funkcionalno načrtovanje integriranih vezij

  • Dosežite 10-krat hitrejšo izvedbo arhitekture in 5-krat krajši preskusni čas za DFT
  • Glej 3-kratno zmanjšanje časa zaprtja pokritosti preverjanja in 10-kratno zmanjšanje preverjanja sprememb konstrukcije
  • Izkoristite 50-odstotno zmanjšanje časa za zbiranje RTL in 100-odstotno povečanje prepustnosti
Polprevodniški Digital Twin dvojni 3

Fizično načrtovanje integriranih vezij

  • Zmanjšajte čas cikla načrtovanja tal s ~ 3 na 4 tedne na 1 dan s 17% izboljšanjem dolžine žice in 13% izboljšanjem TNS
  • Izboljšajte čas izvajanja za 60-400% za preverjanje zanesljivosti z distribucijo virov, optimizirano za ML
Robotska roka, ki drži polprevodniški čip poleg digitalnega žičnega okvirja na temno modrem ozadju.

Izdelava in preizkušanje IC

  • Izboljšajte čas izvajanja 2-4X pri sintezi maske
  • Izboljšajte donos za 2,5% nad upravičenostjo
Digitalni dvojček tiskanega vezja (PCB)

Oblikovanje PCB in sistemov

  • Dosežite 100.000X izboljšanje časa simulacije
  • Izboljšajte produktivnost uporabnikov z napovedovanjem ukaza strojnega učenja (ML) v realnem času
Agentična AI za EDA

Fuse EDA AI Agent

Fuse EDA AI Agent prinaša industrijsko avtomatizacijo od konca do konca do konca v oblikovanje polprevodnikov in sistemov PCB, pri čemer organizira celoten življenjski cikel razvoja — od arhitekturnega raziskovanja in kodiranja RTL do digitalnega in prilagojnega oblikovanja IC, preverjanja, mesta in poti, fizičnega odpisa in pripravljenosti na proizvodnjo.

Siemens združuje svojo programsko opremo EDA s pospešenim računalništvom NVIDIA, programsko opremo AI in odprtimi modeli Nemotron, da ustvari samopreverljive agentične delovne tokove, ki izboljšajo kakovost oblikovanja, pospešijo rezultate in dajejo inženirskim skupinam večje zaupanje v vsakem koraku procesa.
Timothy Costa, Podpredsednik in generalni direktor, NVIDIA

Implementacija programske opreme za avtomatizacijo elektronskega

Začnite svojo pot Siemens EDA z lahkoto. Naša ponudba podpore in storitev vas bo vodila na poti.

Uvedite svoj način

Izvedite nekaj orodij EDA na oblak ali namestite rešitve EDA na kraju samem in upravljajte s svojo IT ekipo. Primerno za podjetja vseh velikosti.

Dostop do training

Siemens EDA zagotavlja svetovalne in učne storitve ali pa si lahko ogledate naše tečaje usposabljanja na zahtevo na Siemens Akademija Xcelerator.

Pridružite se skupnosti

Pridružite se pogovoru in dobite odgovore na svoja vprašanja v Oblikovanje IC, IC Packaging in oblikovanje elektronskih sistemov skupnosti.

Viri za umetno inteligenco v okviru Siemens EDA

Preberite, kako Siemens EDA v svojih orodjih izkorišča umetno inteligenco, da strankam omogoči hitro uvajanje inovacij na trg

Select...