Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba, ki sedi pred prenosnikom in prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj SION 3AE3 v manj kot 60 sekundah?

Prilagodite svoj popoln izdelek v samo nekaj klikih in s 3D vizualizacijo izdelkov v realnem času.

Zakaj vakuumski odklopniki SION 3AE3?

Predstavljajte si, da bi lahko zgradili srednjenapetostne stikalne naprave za aplikacije IEEE/ANSI z uporabo le 80% običajnega prostora, ki se običajno uporablja za odklopnike. Ta vizija zdaj postane resničnost: vakuumski odklopnik Siemens SION 3AE3 ima izjemno kompaktno zasnovo in ga je mogoče hitro in enostavno integrirati v skoraj vsako zračno izolirano srednjenapetostno stikalno ploščo.

  • do 27 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A

Ključne prednosti

Maksimizator prostora

Vzemite 20% prostora na plošči za učinkovito namestitev.

Brezhibna integracija

Prilagojena za stacionarne ali dvižne nastavitve in se popolnoma prilagodi potrebam vaše plošče.

Zaupanja vredna zmogljivost

Vrhunska preklopna zmogljivost v skladu z najnovejšimi standardi IEEE/ANSI, ki sta jih odobrila UL in CSA.

Popolnoma prilagodljiva preklopna naprava

SION 3AE3 se lahko uporablja kot stacionarni operater, medtem ko lahko izdelovalec plošč posamično zagotovi vse izvlečne mehanizme, primarne kontakte in druge vmesnike. Kupci lahko izbirajo med različnimi razdaljami med središčem polov (PCD), ki so na voljo za skoraj vse napetostne in tokovne vrednosti.

SION 3AE3 Slika izdelka 15 kV - 40 kA

Popolna odstranljiva rešitev

Na voljo je tudi izbrana paleta izvlečnih naprav, pri katerih je SION 3AE3 nameščen na kompaktni izvlečni del, ki premakne stikalno napravo iz DISCONNECT/TEST v položaj CONNECT. Povezava z vodilnimi palicami/fiksnimi kontakti plošče poteka s priloženimi primarnimi kontakti.

SION 3AE3 Slika izdelka 15 kV - 31,5 kA dvižna različica

Trajnostna distribucija energije s SION

Inovativna vakuumska tehnologija omogoča, da so odklopniki SION robustni, kompaktni in trajnostni. Siemens Product Manager Daniel Pröhl ponuja vpogled v tehnologijo odklopnikov SION.