Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba, ki sedi pred prenosnikom in prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj SION 3AE5 v manj kot 60 sekundah?

Prilagodite svoj popoln izdelek v samo nekaj klikih in s 3D vizualizacijo izdelkov v realnem času.

Zakaj vakuumski odklopniki SION 3AE5?

Vakuumski odklopnik SION 3AE5 je Siemensov odgovor na širok in zapleten trg zračno izoliranih srednjenapetostnih stikalnih naprav. S široko ponudbo dimenzij v središču in navpičnih priključkih, prosto nastavljivih možnostih sekundarne nizkonapetostne opreme in različnih modularnih izvlečnih komponent vam SION 3AE5 prinaša izjemno prilagodljivost, ki omogoča hitro in enostavno integracijo v vse vrste in velikosti srednje napetostnih stikalnih naprav - ne glede na to, ali gre za novo ploščo ali če želite nadgraditi katero koli zgodovinsko uveljavljeno ploščo.

  • do 36 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A
  • do 30.000 operacij
Referenca IGEL - Electrotel Alexandria RO

Ključne prednosti

Prilagodi se vašim potrebam

Izjemna paleta možnosti povezave in sekundarne opreme omogočajo enostavno integracijo v kateri koli tip plošče.

Prilagodljiv pri uporabi

Robustna vsestranska naprava, ki deluje za večino srednjenapetostnih notranjih aplikacij.

Duševni mir

Varno in odporno na prihodnost z najnovejšimi vrstami vakuumskih prekinjevalnikov in dokazano zanesljivostjo globalne platforme izdelkov SION.

SION okvirji in integracijski kompleti

Izbirate lahko med celovitim in modularnim sistemom namestitvenih komponent. SION 3AE5 je v svoji najbolj popolni konfiguraciji nameščen v popolnoma preizkušenem montažnem okvirju, ki tvori skoraj celoten odklopnik plošče stikalnih naprav, kar vam omogoča še enostavnejšo integracijo 3AE5 v vašo aplikacijo.

Skupina okvirjev in izvlečnih komponent MVP

Trajnostna distribucija energije s SION

Inovativna vakuumska tehnologija omogoča, da so odklopniki SION robustni, kompaktni in trajnostni. Siemens Product Manager Daniel Pröhl ponuja vpogled v tehnologijo odklopnikov SION.

Raziščite vire (v angleščini)