Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Ali potrebujete SION 3AE8 z več inteligence?

Naš pametni SION 3AE8 vam prinaša celovit zdravstveni diagnostični sistem z naprednimi zaznavnimi in IoT tehnologijami

Zakaj vakuumski odklopniki SION 3AE8?

Vakuumski odklopniki SION 3AE8 prinašajo Siemensovo 40-letno strokovno znanje na področju tehnologije vakuumskega preklopa v vaše kritične napajalne instalacije. 3AE8, zasnovan za do 40,5 kV, združuje kompaktne dimenzije in nastavljive razdalje med sredino stebrov, da se prilega različnim postavitvam stikalnih naprav, hkrati pa zagotavlja vodilne zmogljivosti v industriji. Popolnoma vgrajena arhitektura drogov iz epoksidne smole povečuje izolacijsko trdnost za varnejše in celotno izolacijsko delovanje v zahtevnih okoljih. Vakuumski odklopniki SION 3AE8 izpolnjujejo standarde GB1984 in IEC 62271-100 ter ustrezajo razredom odklopnikov C2, E2, M2 in S1. S tem je SION 3AE8 vaša jasna izbira, ko potrebujete kompakten, visoko zmogljiv odklopnik, ki ne zahteva vzdrževanja, ki ščiti sredstva, zmanjšuje obratovalne stroške in vam daje zaupanje v neprekinjeno dovajanje energije.

  • 12, 24 in 40,5 kV
  • do 50 kA
  • do 5000 A
  • do 30.000 operacij

Ključne prednosti

Največja zaščita

Visoka izolacijska trdnost in robustni vakuumski prekinjevalci ščitijo opremo in zmanjšujejo tveganje napak.

Kompaktno prileganje

Nastavljiv razmik med stebri in kompaktna zasnova poenostavijo integracijo v različne postavitve stikalnih naprav.

Manjši čas izpada

Do 30.000 operacij preklopa (z vzdrževanjem vsakih 10.000) zmanjša nenačrtovane izpade in prekinitve delovanja.