Vakuumski odklopniki GMSG so izvlečni srednjenapetostni odklopniki, zasnovani za uporabo v kovinsko obloženih stikalnih napravah Siemens GM-SG in GM-SG-AR. Odklopnik uporablja vakuumske prekinilnike z operaterjem shranjene energije, električnim upravljalnikom, blokadami ter primarnim in sekundarnim odklopom. Z nazivno napetostjo od 5 kV do 27 kV, prekinitvenimi nazivnimi močmi do 63 kA in neprekinjenim tokom do 3000 A (povečane zmogljivosti s hlajenjem ventilatorja v ustreznih konfiguracijah stikalnih naprav). Vakuumski odklopniki GMSG podpirajo zanesljivo preklapljanje, poenostavljeni dostop do vzdrževanja in usklajeno uporabo v srednjenapetostnih distribucijskih sistemih električne energije.