Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba, ki sedi pred prenosnikom in prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH4 v manj kot 60 sekundah?

Prilagodite svoj popoln izdelek v samo nekaj klikih in s 3D vizualizacijo izdelkov v realnem času.

Zakaj 3AH4 za pogoste operacije?

Odklopniki Siemens 3AH4 za pogoste operacije, zasnovani posebej za aplikacije, ki zahtevajo veliko število preklopnih operacij, zagotavljajo vzdržljivost industrijskega razreda z minimalnim vzdrževanjem. Tehnologija vakuumskega prekinjalnika omogoča do 45.000 preklopnih operacij brez vzdrževanja. Z opravljenim rednim servisiranjem 3AH4 povrne polno zmogljivost za nadaljnjih 45.000 operacij, kar pomeni skupno zmogljivost življenjskega cikla 90.000 preklopnih operacij.

  • do 24 kV
  • do 40 kA
  • do 3150 A
  • do 90.000 operacij
MV vakuumski odklopnik za pogoste operacije - 3AH42 do 24 kV - nazaj

Ključne prednosti

Visoka vzdržljivost

Do 90.000 preklopnih operacij s preprostim servisiranjem.

Predvidljivo vzdrževanje

Jasni servisni intervali zmanjšajo presenečenja in poenostavljajo načrtovanje.

Nižji stroški poslovanja

Manj rezervnih delov za trajne prihranke v življenjskem ciklu.

Iščete ločnike za ločne peči?

Preberite več o našem portfelju 3AH4 za aplikacije z obločnimi peči.

MV vakuumski odklopnik za obločne peči - 3AH43 do 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - spredaj