Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba, ki sedi pred prenosnikom in prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AK7 v manj kot 60 sekundah?

Prilagodite svoj popoln izdelek v samo nekaj klikih in s 3D vizualizacijo izdelkov v realnem času.

Zakaj 3AK7 vakuumski odklopniki?

Vakuumski odklopnik Siemens 3AK7 je kompakten, vseokroglejši, na katerega je čakalo vaše srednje napetostno omrežje. Zasnovan za posebne aplikacije, kjer so pomembni zmogljivost, zanesljivost in prostorska učinkovitost, 3AK7 zajema preklapljanje generatorjev po IEC/IEEE 62271-37-013, naloge z visokim tokom in pogoste postopke preklapljanja — vse v enakih standardiziranih zunanjih dimenzijah za poenostavitev načrtovanja, rezervnih delov in namestitve.

  • do 17,5 kV
  • do 50 kA
  • do 4000 A
  • do 30.000 operacij

Ključne prednosti

Vse v enem

Poenostavite nabavo in inventar z uporabo ene naprave za tri aplikacije.

Prihranek prostora

Osvobodite prostor stikalnih naprav in pospešite nadgradnjo.

Trajnost

Do 30.000 preklopnih operacij s preprostim servisiranjem.

Izpostavljene zmogljivosti