Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba, ki sedi pred prenosnikom in prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH3 v manj kot 60 sekundah?

Prilagodite svoj popoln izdelek v samo nekaj klikih in s 3D vizualizacijo izdelkov v realnem času.

Zakaj 3AH3 vakuumski odklopniki?

3AH3 je visoko zmogljiv vakuumski odklopnik, zasnovan tako, da ustreza naraščajočim zahtevam svetovnih zahtev po energiji in potrebah sodobne industrije. Zasnovan za srednje napetostna omrežja do 40,5 kV, 3AH3 obvladuje neprekinjene tokove obremenitve do 8000 A in vzdrži tokove kratkega stika do 72 kA, kar zagotavlja trdno zaščito, kadar je to najbolj pomembno.

  • do 40,5 kV
  • do 72 kA
  • do 8000 A
MV vakuumski odklopnik za visoke tokove - 3AH33 do 40,5 kV - nazaj

Ključne prednosti

Najvišja zmogljivost

Upravlja največje tokove obremenitve in napak za robustno zaščito.

Prilagodljiva namestitev

Navpična in vodoravna montaža z optimizirano toplotno zmogljivostjo.

Največja zanesljivost

Zasnova brez vzdrževanja za neprekinjeno delovanje in predvidljive stroške življenjskega cikla.

Sorodne vsebine