Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba, ki sedi pred prenosnikom in prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj SION 3AE2 v manj kot 60 sekundah?

Prilagodite svoj popoln izdelek v samo nekaj klikih in s 3D vizualizacijo izdelkov v realnem času.

Zakaj vakuumski odklopniki SION 3AE2?

Generatorji so ključno srce proizvodnje električne energije v naših električnih sistemih. Sposobnost varnega ravnanja s tokovi kratkega stika na tem območju je nujno ključnega pomena in ena najzahtevnejših nalog v srednjenapetostnih omrežjih. Vakuumski odklopnik Siemens SION 3AE2 je zasnovan ravno za te izjemne zahteve: rešitev, ki združuje tehnično odličnost z očitnimi koristmi za stranke, zaradi česar je nepogrešljiv del vaše infrastrukture.

  • do 17,5 kV
  • do 31,5 kA
  • do 4000 A

3AE2 kot del globalno uveljavljene platforme izdelkov SION predstavlja dokazano kakovost in napredno tehnologijo. Njegovo testiranje tipa v skladu s strogim generatorskim standardom IEC/IEEE 62271-37-013 je jasna obljuba zmogljivosti, saj 3AE2 samozavestno opravlja ekstremne naloge preklapljanja, ki se pojavljajo v omrežjih v bližini generatorjev.

en moški razlaga drugemu moškemu SION 3AE5

Ključne prednosti

Vrhunska zaščita

Masters generator naloži in varuje vaše premoženje.

Brezhibna integracija

Kompaktna zasnova s fiksnimi ali izvlečnimi možnostmi omogoča enostavno integracijo v standardne stikalne naprave.

Certificirana odličnost

Tipsko preizkušeno v skladu s standardi generatorja za dolgoročno zanesljivost in učinkovitost.

Deluje z vsemi dodatki SION

Kljub vrhunski zmogljivosti je SION 3AE2 presenetljivo kompakten in prilagodljiv. Je tako tanek kot odklopniki za standardne aplikacije, zaradi povezanosti z družino SION pa ga je mogoče brez truda kombinirati z drugimi izdelki SION v istih kompaktnih stikalnih napravah.

Skupina okvirjev in izvlečnih komponent MVP - 640x480

Trajnostna distribucija energije s SION

Inovativna vakuumska tehnologija omogoča, da so odklopniki SION robustni, kompaktni in trajnostni. Siemens Product Manager Daniel Pröhl ponuja vpogled v tehnologijo odklopnikov SION.

Sorodne vsebine