Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba, ki sedi pred prenosnikom in prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH4 v manj kot 60 sekundah?

Prilagodite svoj popoln izdelek v samo nekaj klikih in s 3D vizualizacijo izdelkov v realnem času.

Zakaj 3AH4 ločni odklopniki?

Portfelj ločnih peči Siemens 3AH4 je namensko zasnovan za neusmiljene zahteve proizvodnje jekla, kjer peči rutinsko izvajajo več kot 100 preklopnih ciklov na dan in zahtevajo tako visoko preklopno frekvenco kot veliko moč.

Optimiziran za majhne in srednje velike peči do 200 MVA ter prilagodljiv z vzporednimi konfiguracijami za večje instalacije, 3AH4 zagotavlja vzdržljivost in mir tam, kjer je to najbolj pomembno.

  • do 40,5 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A
  • do 120.000 operacij
MV vakuumski odklopnik za pogoste operacije - 3AH42 do 24 kV - nazaj

Ključne prednosti

Podaljšana trajnost

Do 120.000 preklopnih operacij s preprostim servisiranjem.

Predvidljivo vzdrževanje

Jasni servisni intervali zmanjšajo presenečenja in poenostavljajo načrtovanje.

Prilagodljiva zanesljivost

Modularni in vzporedni modeli se dosežejo do višjih ocen, hkrati pa ohranijo zanesljivo zmogljivost.