Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj 3AH47 železniški odklopniki?

Vakuumski odklopniki Siemens 3AH47 so izdelani za elektrifikacijo železniških prog, kar zagotavlja robustnost in varnost, ki jo operaterji zahtevajo za vlečne podpostaje in napajalne lokacije. 3AH47 temelji na preizkušeni modularni platformi 3AH, združuje zanesljivost širokega portfelja, ki je testiran na terenu, s prilagodljivostjo za pokrivanje globalnih potreb po vlečju.

  • do 27,5 kV
  • do 50 kA
  • do 2500 A
  • do 60.000 operacij
MV vakuumski odklopnik za železniške aplikacije - 3AH47 enopolni, do 27,5 kV - spredaj

Ključne prednosti

Globalna združljivost

Zajema sisteme 16,7, 25 in 50/60 Hz za svetovne projekte elektrifikacije.

Visoka vzdržljivost

Do 60.000 preklopnih operacij s preprostim servisiranjem.

Hitro odstranjevanje napak

Izbirno izklop kondenzatorja za shranjevanje omrežja.