Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — pametna izbira za osnovno avtomatizacijo

Povpraševanje po pametnih, učinkovitih in zanesljivih rešitvah za avtomatizacijo narašča. Industrije potrebujejo razširljive rešitve, ki povečujejo produktivnost, ne da bi pri tem ogrozile učinkovitost. Družina SIMATIC S7-1200 je sestavljena iz kompaktnih programirljivih logičnih krmilnikov (PLC), ki izpolnjujejo te zahteve z izboljšanimi zmogljivostmi zmogljivosti, ki združujejo zmogljivo funkcionalnost in zasnovo, ki prihrani prostor.

SIMATIC S7-1200 G2

Predstavljene zmogljivosti

Izboljšana zmogljivost in razširljivost

Zmogljiva obdelava, izboljšana komunikacija in razširjen pomnilnik za hitrejše podatke in večopravilnost

SIMATIC S7-1200 G2

Prilagodljiva varnost strojev

Strokovno učinkovite in razširljive rešitve za varno in produktivno delovanje.

simatično-avtomatizacija-s71200g2-postaja-1214c-promo-640x360

Učinkovit nadzor gibanja

Učinkovit nadzor gibanja za natančno in vsestransko avtomatizacijo.

SIMATIC S7-1200 G2

Večja preglednost podatkov

Brezžični dostop, ki podpira NFC, za boljše spremljanje in skrajšanje časa izpada.

Ključne specifikacije

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Podatki RAM

500 k

750 k

RAM Progr.

150/200k

250/300 k

Zadrževalni spomin

20 kB

20 kB

Bitna zmogljivost

37 ns

37 ns

Š x V x G (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

Integrirani DI/DO

8/6

14/10

PROFINET/MODBUS TCP

2 vrati IRT

2 vrati IRT

Komunikacijski moduli

3 največ

3 največ

Skupaj SMS + CM

6 največ

10 največ

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Števec hitrosti

8

8

Skupaj SB

Največ 1

2 največ

Pozicijske osi tipične (1) |
Največ (2)

4 | 10

4 | 10

Nadzor gibanja (MC)
Resources (3)

800

800

Razširjeni viri MC (4)

40

40

NFC

Da

Da

SIMATIC Pomnilniška kartica

Neobvezno

Neobvezno

Odkrijte, kako drugi uporabljajo SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Estonska celica, Estonija
S7-1200 v papirni industriji

  • Sistem za spremljanje stanja SIPLUS CMS1200, ki temelji na PLC-ju SIMATIC S7-1200 za spremljanje stanja mehanskih komponent.
  • Rešitev omogoča Estonian Cell, da vnaprej bolje organizira potrebne vzdrževalne ukrepe, kar pomeni nižje stroške.
  • Podjetje ima koristi od večje razpoložljivosti rastlin, saj se morebitne okvare odkrijejo vnaprej in se jim je mogoče izogniti.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire

Prenosi

Prenesi | Pregled izdelka SIMATIC S7-1200
Prenesi
| Katalog ST 70 - Izdelki za popolnoma integrirano avtomatizacijo
Prenesi
| Priročniki, navodila za uporabo itd.
Prenesi
| Razpisne specifikacije

Podpora

Podpora | TIA Selection Tool - Izbira in konfiguracija izdelka
Podpora
| Orodje za avtomatizacijo SIMATIC — Podpora za zagon, prilagajanje in servis
Podpora
| PRONETA - orodje za zagon in diagnostiko omrežja PROFINET

Storitve

Storitve | Podporne storitve
Storitve
| Storitve rezervnih delov
Storitve
| Storitve usposabljanja