Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Izboljšanje učinkovitosti čiščenja odpadnih voda v Madridu

Pristop čistilne naprave 4.0 je pomagal Canal de Isabel II izboljšati učinkovitost in trajnost izbranih čistilnih naprav v regiji Madrid, s čimer je zmanjšal porabo energije za 15% in emisije CO₂ za več kot 10%.

Kaj je čistilna naprava 4.0?

Čistilna naprava 4.0 izhaja iz španskega koncepta EDAR 4.0, ki uporablja tehnologije industrije 4.0 za čiščenje odpadne vode. Z vključevanjem avtomatizacije, spremljanja, simulacije in upravljanja z energijo upravljavci pridobijo popolno prepoznavnost delovanja obrata. To omogoča stalno optimizacijo, zmanjšanje porabe energije ob izboljšanju učinkovitosti in trajnosti.

Trije moški razpravljajo o podatkih, prikazanih na več računalniških monitorjih v pisarni, z velikimi okni in zelenjem v ozadju

Najmanj onesnažujoč kW je tisti, ki se ne uporablja!

Energija je eden najpomembnejših stroškov za čistilno napravo. Ti objekti delujejo 24 ur na dan, da zagotovijo zanesljive storitve in skladnost z predpisi. Da bi to dosegli, je ključnega pomena sprejeti tehnologijo, ki lahko zmanjša porabo energije, hkrati pa zagotavlja največjo učinkovitost delovanja uporabljene opreme. Digitalne tehnologije ponujajo pomembne prednosti za čistilne naprave. Sistemi Čistilne naprave 4.0 (EDAR 4.0) lahko zbirajo in analizirajo informacije iz opreme ter dajejo predloge, kako izboljšati objekt kot celoto.

Kako lahko čistilno napravo naredimo učinkovitejšo in trajnostnejšo?

Izabelov kanal II je javno podjetje z več kot 160 letno zgodovino. Kot podjetje, odgovorno za upravljanje vseh stopenj občinskega vodnega kroga v Madridu, je že dolgo zavezano inovativnosti in operativni učinkovitosti.

Acciona je vodilno podjetje v sektorju čiščenja vode, ki načrtuje, gradi in upravlja čistilne naprave za pitno vodo, naprave za čiščenje odpadne vode, naprave za ponovno uporabo vode in naprave za razsoljevanje. Podjetje je odgovorno za obratovanje in vzdrževanje 15 čistilnih naprav Canal de Isabel II. Cilj je bil narediti te objekte učinkovitejše in trajnostnejše. Da bi to dosegla, se je Acciona obrnila na Siemens, dolgoletnega partnerja, katerega rešitev je izpolnila vse zahteve, hkrati pa je ostala vsestranska, preprosta in enostavna za uporabo.

Dva moška se pogovarjata na sprehajalni poti med velikimi cevovodi v čistilni napravi odpadne vode

Ključne prednosti

15% manjša poraba energije

Napredno spremljanje in optimizacija, ki temelji na podatkih, sta pomagala ugotoviti neučinkovitost in zmanjšati potrebo po energiji med postopki obdelave.

10% nižje emisije CO₂

Večja operativna učinkovitost neposredno pomeni manjši ogljični odtis in podpira dolgoročne trajnostne cilje.

3% nižji stroški poslovanja

Vse naprave, ki uporabljajo SIMATIC Energy Manager Pro, so imele koristi od zmanjšanja obratovalnih stroškov za več kot 3%, kar je posledica večje preglednosti porabe energije in zmogljivosti naprav.

Dostop do podatkov in popolna razpoložljivost sistema nam omogočata optimizacijo procesov vsak dan, kar nam prinaša koristi v kratkem času. Tehnološko gledano smo naredili velik skok naprej s samo eno posodobitvijo.
Amador Rancano, Vodja O&M, čiščenje vode
Tablični računalnik z zaslonom SIMATIC Energy Management mobilni odtis V02 TÜV logotip temno modre barve

V središču rešitve je SIMATIC Energy Manager Pro (ENMPro), Siemensova digitalna platforma za upravljanje z energijo. S tehnologijo Siemens Edge Computing zbira in obdeluje podatke iz več sto sistemov ter jih omogoča dostop prek intuitivne aplikacije, ki je dostopna iz skoraj katere koli naprave. To daje Canal de Isabel II popolno preglednost porabe energije v celotnem postopku obdelave. S podrobnim vpogledom v to, kje in kako se energija uporablja, lahko operaterji prepoznajo potencial optimizacije in nenehno izboljšujejo učinkovitost. Posledično enmPro omogoča raven energetske preglednosti, ki je potrebna za skladnost z ISO 50001, hkrati pa podpira trajnostnejše in stroškovno učinkovitejše delovanje obratov.

S tem projektom namerava Canal de Isabel II postati energetsko samozadosten. Želimo prebivalcem Madrida prinesti najboljšo možno vodo in na učinkovit in trajnosten način očistiti mestno odpadno vodo. Najmanj onesnažujoč kW je tisti, ki se ne uporablja!<br/>
Miguel Ángel Galvez, Namestnik direktorja za čiščenje vode in okolje, Canal de Isabel II

Značilnosti čistilne naprave 4.0

Acciona in Canal de Isabel II sta združila vrsto Siemensovih tehnologij in ustvarila eno najnaprednejših digitalnih rešitev za čiščenje odpadne vode v tem sektorju.

Gradnja uspešnega partnerstva

V prihodnosti bo Acciona s Siemensom še naprej raziskala digitalne rešitve za vodni sektor. Dva glavna primera tega sta Digital Twin, ki temelji na programski opremi Siemens SIMIT, in krmilni sistemi SIMATIC, razviti za obrat za razsoljevanje na Bližnjem vzhodu. Za Acciono je bil projekt Čistilna naprava 4.0 velik korak naprej. Dolgoročni cilj je izkoristiti celoten potencial proizvodnje energije v vodnem krogu, ki ga podpirajo zmogljiva orodja za upravljanje infrastrukture, ki lahko v realnem času obdelajo ogromne količine podatkov.

Trije moški v pisarni gledajo računalniške monitorje, ki prikazujejo podatke na armaturni plošči.
Če česa ni mogoče izmeriti, ga ni mogoče izboljšati. Zato vam naše orodje SIMATIC Energy Manager PRO omogoča delo z visoko stopnjo prilagodljivosti in spremljanje kazalnikov energetske učinkovitosti.<br/>
Diego Muñoz, Vodja izdelkov, Siemens