Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Osoba sediaca pred prenosným počítačom a zobrazuje konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svoj SION 3AE6 za menej ako 60 sekúnd?

Prispôsobte si svoj dokonalý produkt niekoľkými kliknutiami a pomocou 3D vizualizácie produktu v reálnom čase.

Prečo vákuové ističe SION 3AE6?

V dynamickom svete sekundárnej distribúcie energie sa počíta každý palec a každá cena. Bočný istič SION 3AE6 je riešením spoločnosti Siemens a vašou inteligentnou investíciou do efektívnosti, spoľahlivosti a nákladovej efektívnosti. Je postavený na osvedčenej platforme SION a poskytuje spoľahlivosť a výkon, ktorý očakávate od globálne zavedeného ističa - všetko v inovatívnom kompaktnom formáte.

  • do 24 kV
  • do 25 kA
  • až do 1250 A
SION Bočný vákuový istič 3AE6 12kV

Kľúčové výhody

Kompaktná stopa

Inovatívny bočný dizajn drasticky znižuje šírku rozvádzača, znižuje konštrukčné a prevádzkové náklady.

Dôveryhodný výkon

Postavená na osvedčenej platforme SION, ktorá zaisťuje bezpečnú a optimalizovanú distribúciu sekundárnej energie.

Flexibilná integrácia

Ľavá alebo pravá montáž na stĺp a rôzne možnosti zaručujú dokonalé zapadnutie do akéhokoľvek vzduchom izolovaného panelu.

Navrhnuté pre to, čo má byť

Sekundárne distribučné siete nie vždy striktne vyžadujú vysokú dostupnosť poskytovanú rýchlo vymeniteľnými vyberateľnými ističmi. Model 3AE6 je špeciálne navrhnutý pre tieto aplikácie, čo umožňuje zjednodušenú inštaláciu na pevnú montáž.

SION Bočný vákuový istič 3AE6 12kV

Bočný dizajn na zníženie šírky rozvádzača

To, čo skutočne odlišuje model 3AE6, je jeho inovatívny bočný ovládací mechanizmus. Na rozdiel od bežných ističov, kde sú póly usporiadané vedľa seba, 3AE6 umiestňuje svoje póly priamo pod prípojnicami. Tým sa eliminujú zbytočné priestorové požiadavky, čo umožňuje drastické zníženie šírky rozvádzača.

SION Bočný vákuový istič 3AE6 12kV

Perfektne zapadá do akéhokoľvek rozvádzača

Napriek svojej kompaktnosti ponúka 3AE6 pôsobivú prispôsobivosť. Vďaka variabilným konštrukciám stĺpov a rôznym možnostiam pre sekundárne komponenty sa bezproblémovo integruje do každého kompaktného vzduchom izolovaného panelu.

Trvalo udržateľná distribúcia energie so spoločnosťou SION

Vďaka inovatívnej vákuovej technológii sú ističe SION robustné, kompaktné a udržateľné. Produktový manažér spoločnosti Siemens Daniel Pröhl poskytuje informácie o technológii ističov SION.