Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Potrebujete SION 3AE8 s väčšou inteligenciou?

Náš inteligentný SION 3AE8 vám prináša komplexný zdravotný diagnostický systém s pokročilými technológiami snímania a IoT technológiami

Prečo vákuové ističe SION 3AE8?

Vákuové ističe SION 3AE8 prinášajú 40-ročné odborné znalosti spoločnosti Siemens v oblasti vákuovej spínacej technológie do vašich kritických energetických inštalácií. 3AE8, navrhnutý pre rýchlosť až 40,5 kV, kombinuje kompaktné rozmery a konfigurovateľné vzdialenosti stredu stĺpov, aby vyhovoval rôznym rozložením rozvádzačov a zároveň poskytuje špičkový výkon v odvetví. Plne zabudovaná architektúra pólov z epoxidovej živice zvyšuje pevnosť izolácie pre bezpečnejšiu a celoizolačnú prevádzku v náročných prostrediach. Vákuové ističe SION 3AE8 spĺňajú normy GB1984 a IEC 62271-100 a spĺňajú triedy ističov C2, E2, M2 a S1. Vďaka tomu je SION 3AE8 jednoznačnou voľbou, keď potrebujete kompaktný, vysoko výkonný istič s nízkou údržbou, ktorý chráni majetok, znižuje prevádzkové náklady a dáva vám dôveru v nepretržité dodávky energie.

  • 12, 24 a 40,5 kV
  • do 50 kA
  • až do 5000 A
  • až 30 000 operácií

Kľúčové výhody

Maximálna ochrana

Vysoká izolačná pevnosť a robustné vákuové prerušovače chránia zariadenia a znižujú riziko poruchy.

Kompaktné uchytenie

Konfigurovateľný rozstup pólov a kompaktný dizajn zjednodušujú integráciu do rôznych rozmiestnení rozvádzačov.

Nižšie prestoje

Až 30 000 operácií prepínania (s údržbou každých 10 000) znižuje neplánované výpadky a prerušenia prevádzky.