Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Osoba sediaca pred prenosným počítačom a zobrazuje konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svoj SION 3AE5 za menej ako 60 sekúnd?

Prispôsobte si svoj dokonalý produkt niekoľkými kliknutiami a pomocou 3D vizualizácie produktu v reálnom čase.

Prečo vákuové ističe SION 3AE5?

Vákuový istič SION 3AE5 je odpoveďou spoločnosti Siemens na široký a komplexný trh vzduchom izolovaných strednonapäťových rozvádzačov. Vďaka širokej ponuke rozmerov stredu a vertikálneho pripojenia, voľne konfigurovateľným možnostiam sekundárneho nízkonapäťového zariadenia a rôznymi modulárnymi výsuvnými inštalačnými komponentmi vám SION 3AE5 prináša výnimočnú flexibilitu, ktorá umožňuje rýchlu a jednoduchú integráciu do všetkých typov a veľkostí stredného napätia rozvádzačov - či už ide o novší panel alebo či chcete dodatočne nainštalovať historicky zavedený panel.

  • do 36 kV
  • do 40 kA
  • až do 4000 A
  • až 30 000 operácií
Referencia IGEL - Electrotel Alexandria RO

Kľúčové výhody

Prispôsobí sa vašim potrebám

Výnimočná škála možností pripojenia a sekundárneho vybavenia umožňujú jednoduchú integráciu do akéhokoľvek typu panelu.

Flexibilné pri používaní

Robustný všestranný nástroj, ktorý funguje pre väčšinu stredného napätia v interiéri.

Pokoj v duši

Bezpečné a odolné pre budúcnosť s najnovšími typmi vákuových prerušovačov a preukázanou spoľahlivosťou globálnej produktovej platformy SION.

SION Rámy a integračné súpravy

Môžete si vybrať z komplexného a modulárneho systému inštalačných komponentov. Vo svojej najkompletnejšej konfigurácii je SION 3AE5 inštalovaný v plne testovanom montážnom ráme, ktorý tvorí takmer kompletný priestor pre ističe rozvádzača, čo vám ešte uľahčuje integráciu 3AE5 do vašej aplikácie.

Skupina MVP rámov a výsuvných komponentov

Trvalo udržateľná distribúcia energie so spoločnosťou SION

Vďaka inovatívnej vákuovej technológii sú ističe SION robustné, kompaktné a udržateľné. Produktový manažér spoločnosti Siemens Daniel Pröhl poskytuje informácie o technológii ističov SION.