Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Osoba sediaca pred prenosným počítačom a zobrazuje konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svoj SION 3AE2 za menej ako 60 sekúnd?

Prispôsobte si svoj dokonalý produkt niekoľkými kliknutiami a pomocou 3D vizualizácie produktu v reálnom čase.

Prečo vákuové ističe SION 3AE2?

Generátory sú kľúčovým jadrom výroby energie v našich elektrických systémoch. Schopnosť bezpečne zvládnuť skratové prúdy v tejto oblasti je absolútne rozhodujúca a jednou z najnáročnejších úloh v sieťach stredného napätia. Vákuový istič Siemens SION 3AE2 je navrhnutý presne pre tieto výnimočné požiadavky: riešenie, ktoré kombinuje technickú dokonalosť s jasnými výhodami pre zákazníkov, čo z neho robí nepostrádateľnú súčasť vašej infraštruktúry.

  • do 17,5 kV
  • do 31,5 kA
  • až do 4000 A

Ako súčasť globálne zavedenej produktovej platformy SION predstavuje 3AE2 osvedčenú kvalitu a technológiu orientujúcu sa na budúcnosť. Jeho testovanie typu podľa prísneho štandardu generátora IEC/IEEE 62271-37-013 je jasným prísľubom výkonu, pretože 3AE2 s istotou zvláda extrémne spínacie povinnosti, ktoré sa objavujú v sieťach blízkych generátorov.

jeden muž vysvetľuje inému mužovi SION 3AE5

Kľúčové výhody

Konečná ochrana

Generátor Masters zaťažuje a chráni vaše aktíva.

Bezproblémová integrácia

Kompaktný dizajn s pevnými alebo výsuvnými možnosťami prináša jednoduchú integráciu do štandardných rozvádzačov.

Certifikovaná excelentnosť

Typovo testované podľa štandardov generátora pre dlhodobú spoľahlivosť a účinnosť.

Funguje so všetkým príslušenstvom SION

Napriek svojmu vynikajúcemu výkonu je SION 3AE2 úžasne kompaktný a flexibilný. Je rovnako tenký ako ističe pre štandardné aplikácie a vďaka svojej príslušnosti k rodine SION sa dá bez námahy kombinovať s našimi ďalšími výrobkami SION v rámci rovnakých kompaktných rozvádzačov.

Skupina rámov a výsuvných komponentov MVP - 640x480

Trvalo udržateľná distribúcia energie so spoločnosťou SION

Vďaka inovatívnej vákuovej technológii sú ističe SION robustné, kompaktné a udržateľné. Produktový manažér spoločnosti Siemens Daniel Pröhl poskytuje informácie o technológii ističov SION.

Súvisiaci obsah