Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Osoba sediaca pred prenosným počítačom a zobrazuje konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svoj 3AH4 za menej ako 60 sekúnd?

Prispôsobte si svoj dokonalý produkt niekoľkými kliknutiami a pomocou 3D vizualizácie produktu v reálnom čase.

Prečo 3AH4 pre časté operácie?

Ističe Siemens 3AH4 pre časté prevádzky navrhnuté špeciálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký počet spínacích operácií, poskytujú priemyselnú odolnosť s minimálnou údržbou. Technológia vákuového prerušovača umožňuje až 45 000 spínacích operácií bez údržby. Vďaka vykonanému plánovanému servisu 3AH4 obnoví plný výkon pri ďalších 45 000 operáciách, čo vedie k celkovej kapacite životného cyklu 90 000 spínacích operácií.

  • do 24 kV
  • do 40 kA
  • až do 3150 A
  • až 90 000 operácií
MV vákuový istič pre časté prevádzky - 3AH42 až 24 kV - späť

Kľúčové výhody

Vysoká trvanlivosť

Až 90 000 spínacích operácií s jednoduchým servisom.

Predpovedateľná údržba

Jasné servisné intervaly znižujú prekvapenia a zjednodušujú plánovanie.

Nižšie prevádzkové náklady

Menej náhradných dielov pre trvalé úspory počas životného cyklu.

Hľadáte ističe oblúkových pecí?

Prečítajte si viac o našom portfóliu 3AH4 pre aplikácie oblúkových pecí.

MV vákuový istič pre oblúkové pece - 3AH43 do 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - predný