Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Osoba sediaca pred prenosným počítačom a zobrazuje konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svoj 3AH4 za menej ako 60 sekúnd?

Prispôsobte si svoj dokonalý produkt niekoľkými kliknutiami a pomocou 3D vizualizácie produktu v reálnom čase.

Prečo 3AH4 oblúkové pece?

Portfólio oblúkových pecí Siemens 3AH4 je určené pre neúnavné požiadavky výroby ocele, kde pece bežne vykonávajú viac ako 100 spínacích cyklov denne a vyžadujú vysokú frekvenciu spínania aj vysokú výkonovú kapacitu.

3AH4, optimalizovaný pre malé a stredné pece do 200 MVA a prispôsobiteľný prostredníctvom paralelných konfigurácií pre väčšie inštalácie, poskytuje vytrvalosť a pokoj v duši tam, kde je to najdôležitejšie.

  • do 40,5 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A
  • až 120 000 operácií
MV vákuový istič pre časté prevádzky - 3AH42 až 24 kV - späť

Kľúčové výhody

Predĺžená trvanlivosť

Až 120 000 spínacích operácií s jednoduchým servisom.

Predpovedateľná údržba

Jasné servisné intervaly znižujú prekvapenia a zjednodušujú plánovanie.

Škálovateľná spoľahlivosť

Modulárne a paralelné návrhy sa rozširujú na vyššie hodnotenie pri zachovaní spoľahlivého výkonu.

Preskúmajte zdroje (v angličtine)