Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Osoba sediaca pred prenosným počítačom a zobrazuje konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svoj 3AK7 za menej ako 60 sekúnd?

Prispôsobte si svoj dokonalý produkt niekoľkými kliknutiami a pomocou 3D vizualizácie produktu v reálnom čase.

Prečo vákuové ističe 3AK7?

Vákuový istič Siemens 3AK7 je kompaktný, všestrannejší, na ktorý vaša sieť stredného napätia čakala. 3AK7, navrhnutý pre špeciálne aplikácie, kde záleží na výkonnosti, spoľahlivosti a priestorovej efektívnosti, pokrýva prepínanie generátorov podľa IEC/IEEE 62271-37-013, vysokoprúdové úlohy a časté spínanie — všetko v rámci rovnakých štandardizovaných vonkajších rozmerov na zjednodušenie plánovania, náhradných dielov a inštalácie.

  • do 17,5 kV
  • do 50 kA
  • až do 4000 A
  • až 30 000 operácií

Kľúčové výhody

Všetko v jednom

Zjednodušte obstarávanie a inventarizáciu použitím jedného zariadenia pre tri aplikácie.

Šetrič priestoru

Uvoľnite miestnosť rozvádzačov a urýchlite dodatočné vybavenie.

Trvanlivosť

Až 30 000 spínacích operácií s jednoduchým servisom.

Vybrané funkcie