Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Osoba sediaca pred prenosným počítačom a zobrazuje konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svoj 3AH3 za menej ako 60 sekúnd?

Prispôsobte si svoj dokonalý produkt niekoľkými kliknutiami a pomocou 3D vizualizácie produktu v reálnom čase.

Prečo vákuové ističe 3AH3?

3AH3 je vysoko výkonný vákuový istič navrhnutý tak, aby spĺňal rastúce požiadavky globálnych požiadaviek na energiu a potreby moderného priemyslu. 3AH3, navrhnutý pre siete stredného napätia do 40,5 kV, zvláda nepretržité zaťažovacie prúdy do 8000 A a odoláva skratovým prúdom až 72 kA, čím poskytuje pevnú ochranu, keď je to najdôležitejšie.

  • do 40,5 kV
  • až 72 kA
  • až do 8000 A
MV vákuový istič pre vysoké prúdy - 3AH33 do 40,5 kV - späť

Kľúčové výhody

Špičkový výkon

Ovláda najvyššie zaťaženie a poruchové prúdy pre robustnú ochranu.

Flexibilná inštalácia

Vertikálna a horizontálna montáž s optimalizovaným tepelným výkonom.

Maximálna spoľahlivosť

Bezúdržbový dizajn pre nepretržitú prevádzku a predvídateľné náklady na životný cyklus.

Súvisiaci obsah