Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo železničné ističe 3AH47?

Vákuové ističe Siemens 3AH47 sú určené na elektrifikáciu železničných tratí, čím poskytujú robustnosť a bezpečnosť, ktorú prevádzkovatelia požadujú pre trakčné rozvodne a napájacích staníc. Model 3AH47, založený na osvedčenej modulárnej platforme 3AH, kombinuje spoľahlivosť širokého portfólia testovaného v teréne s flexibilitou na pokrytie globálnych potrieb v oblasti trakcie.

  • do 27,5 kV
  • do 50 kA
  • až do 2500 A
  • až 60 000 operácií
MV vákuový istič pre železničné aplikácie - 3AH47 jednopólový, do 27,5 kV - predný

Kľúčové výhody

Globálna kompatibilita

Zahŕňa systémy 16,7, 25 a 50/60 Hz pre celosvetové elektrifikačné projekty.

Vysoká trvanlivosť

Až 60 000 spínacích operácií s jednoduchým servisom.

Rýchle odstránenie porúch

Voliteľné vypnutie kondenzátora na uloženie siete.