Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Priemyselné prevádzky strojov, liniek a zariadení

Ľahko sa učí, ľahko sa používa a ľahko ovláda: SIMATIC WinCC Unified vám ponúka najnovšie technológie, všetko zabalené do budúcnosti odolnej platformy HMI a SCADA. Objavte novú úroveň priemyselných operácií od panelov po okraj až po prevádzku a riadenie založené na počítači.

SIMATIC WinCC Unified

Využite všetky výhody špičkových priemyselných prevádzok so systémom, ktorý pokrýva všetky požiadavky na vizualizáciu:

  • Bezproblémová integrácia hardvéru a softvéru
    Prineste vizualizačný výkon na rôzne platformy, od panelových, cez hranové, až po počítačové systémy HMI a SCADA.
  • Optimalizovaná priehľadnosť stroja
    Prevádzkujte zložité stroje efektívne a výrazne znižujte prestoje.
  • Jednoduchá štandardizácia
    Ušetrite čas a znížte inžinierske riziká, ako aj náklady na školenie a údržbu pomocou konzistentnej prevádzkovej koncepcie.
  • Flexibilné rozšírenia a otvorenosť pre jednotlivé riešenia
    Realizujte prispôsobené riešenia HMI a SCADA pre akékoľvek odvetvie alebo bezproblémovo integrujte vlastné ovládacie prvky.
  • Integračná platforma
    Prepojenie údajov z výroby so svetom IT prostredníctvom otvorených a štandardizovaných rozhraní.
Simatic-wincc-zjednotený systém-1024x720

Kľúčové výhody

Poskytnite bezkonkurenčnú škálovateľnosť

SIMATIC WinCC Unified je navrhnutý tak, aby bežal kdekoľvek a kedykoľvek na rôznych platformách a prostrediach a ponúka širokú škálu možností pre flexibilnú integráciu údajov, požiadavky špecifické pre daný priemysel a aplikácie špecifické pre používateľa.

Mnoho možností, jeden rámec

S WinCC Unified môžete modernizovať svoje existujúce riešenie HMI a posunúť vizualizáciu a prevádzku na úrovni stroja na vyššiu úroveň. Profitujte zo zlepšenej použiteľnosti, škálovateľného inžinierstva a systému pripraveného na budúcnosť navrhnutého tak, aby podporoval súčasné požiadavky aj nové koncepcie strojov.

Beží kdekoľvek, kedykoľvek

Zabezpečte optimálnu použiteľnosť a homogénne užívateľské rozhrania bez ohľadu na zariadenie vďaka technológiám ako HTML5, SVG a JavaScript - aj prostredníctvom bezpečného prístupu pomocou bezúdržbových webových klientov.

Okrem intuitívnych konceptov ovládania využívajúcich multidotykové gestá s obsluhou strojov s dvoma rukami alebo priblíženie, posúvanie a odstraňovanie je moderný dizajn ukážkou vašej spoločnosti a rozhodujúcou pridanou hodnotou, ktorá prevažuje v tvrdej konkurencii prostredníctvom jedinečných predajných ponúk.

Štandardizácia znižuje zložitosť

Štandardizované riešenia HMI šetria čas v inžinierstve a znižujú riziko chýb, ako aj náklady na údržbu manažmentu HMI. Prevádzková efektívnosť sa zvyšuje a časy training sa skracujú.

Použite pripravené na použitie knižnice, ako je priemyselná knižnica alebo knižnica ovládacích funkcií (CFL), na štandardizáciu vizualizácie a riadenia procesov alebo využitie výhod modulárnej výroby Typ balenia modulu (MTP).

Vysoká úroveň otvorenosti

Vyvíjajte riešenia šité na mieru ľahko, rýchlo a presne podľa vašich potrieb a požiadaviek. Pre maximálnu flexibilitu ponúka TIA Portal API otvorenosti a „SivArc“ možnosť výrazne znížiť inžinierske úsilie prostredníctvom automatizovanej výroby.

Runtime API poskytuje úplný prístup k čítaniu/zápisu k WinCC Unified Object Model a dátam RT prostredníctvom štandardných programovacích jazykov. To umožňuje jednoduché rozšírenie funkcie RT integráciou webových nástrojov, ovládačov alebo vlastných aplikácií priamo do používateľského rozhrania, čím sa zabráni prepínaniu medzi rôznymi nástrojmi.

Integračná platforma

Pripojte sa priamo k ovládaču SIMATIC S7, vytvorte natívne pripojenie k systémom iných výrobcov (napr. Modbus, Allen Bradley) alebo použite štandardizované rozhranie OPC UA na výmenu automatizačných dát s IT systémami prostredníctvom štandardizovaných rozhraní. Okrem toho je možné vymieňať údaje s brokermi MQTT alebo pristupovať k online alebo historickým údajom prostredníctvom rozhrania GraphQL.

Preskúmajte produkty s aplikáciou SIMATIC WinCC Unified

Select...

Inžinierstvo

Efektívne realizujte riešenia HMI a SCADA pomocou WinCC Unified Engineering (TIA Portal) alebo využite SIMATIC AX WinCC Unified Elements na efektívnu konfiguráciu a správu riešení SIMATIC WinCC Unified PC Runtime naprieč projektmi ľubovoľnej veľkosti a zložitosti.

Zistite, ako ostatní používajú SIMATIC WinCC Unified

Zobraziť ďalšie zdroje

Často kladené otázky