Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIMATIC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering je váš efektívny inžiniersky softvér na vytváranie vizualizácií pre akúkoľvek aplikáciu, od jednotlivého stroja až po celý závod. Či už chcete vytvoriť aplikáciu HMI alebo SCADA založenú na paneli, Edge alebo PC, SIMATIC WinCC Unified Engineering poskytuje rámec TIA Portal, ktorý umožňuje konzistentné, efektívne a intuitívne riešenie pre všetky automatizačné úlohy vrátane vizualizácie strojov, liniek a zariadení vrátane rozsiahlych funkcií pre simuláciu a testovanie. Vyhradené knižnice a šablóny vám pomôžu zefektívniť inžinierstvo a poskytnúť optimálnu použiteľnosť.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Kľúčové výhody

597FAC07-73E6-446A-9F00-130FC01D3DA1-WINCC-zjednotený systém-akýkoľvek čas-640x360

Profitujte z moderného používateľského rozhrania a inžinierskej efektívnosti

Moderné webové technológie ponúkajú výnimočnú použiteľnosť a prispôsobivosť pre budúce používateľské rozhranie. Efektívne inžinierstvo vám pomôže vytvoriť riešenie HMI alebo SCADA, ktoré ponúka optimálnu použiteľnosť s minimálnym úsilím.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WINCC-Unified-Systém-Súprava ovládacích prvkov 640x360

Riadenie komplexnosti prostredníctvom štandardizácie

Vytvorte štandardizované riešenie HMI pomocou osvedčených knižníc a šablón, ktoré šetria inžiniersky čas, znižujú riziko chýb, znižujú náklady na údržbu, zvyšujú prevádzkovú efektivitu a skracujú časy školenia.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC-Unified-System-Funkce-Automatické inžiniersky-640x360

Užite si optimálnu otvorenosť a konektivitu

Automatizujte inžinierske úlohy pomocou TIA Portal Openness a automaticky vytvorte vizualizáciu z programových blokov a generačných šablón pre viaceré zariadenia HMI a PLC v TIA Portal so SivaRC.

Vybrané funkcie

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Bezproblémová škálovateľnosť a kompatibilita

SIMATIC WinCC Unified Engineering podporuje všetky aplikácie, od panelových konfigurácií až po rozšírené riešenia SCADA a všetky typy a veľkosti zariadení SIMATIC HMI; je tiež kompatibilný s predchádzajúcimi verziami, aby sa zabezpečila bezpečnosť investícií.

Integrované testovanie a simulácia

Všetky prvky, možnosti a interakcie vášho projektu HMI je možné testovať v integrovanom simulačnom prostredí pre jednoduchú optimalizáciu a riešenie problémov bez potreby pripojenia hardvéru. Všetky požadované komponenty (HMI, PLC atď.) môžu byť simulované v TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Integrovaná podpora dizajnu

Vytvárajte moderné a intuitívne návrhy HMI v priebehu niekoľkých minút s bezplatným balíkom SIMATIC HMI Template Suite. SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer vám umožňuje realizovať vlastné štýly aj prostredníctvom coworkingu s UX dizajnérmi. Centrálne vytvárať, exportovať, importovať a udržiavať štýly definované používateľom založené na knižnici HMI.

Rozšíriteľnosť na požiadanie

WinCC Unified JS Connector umožňuje použitie vývojového prostredia Visual Studio Code pre vaše globálne JavaScripts. Využite plnú podporu pre WinCC Unified JavaScript runtime model a úryvky inžinierskeho kódu. Môžete tiež pridať vlastné ovládacie prvky do svojho riešenia SIMATIC WinCC Unified vizualizácie pomocou vlastných webových ovládacích prvkov.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Vytvorte distribuované konfigurácie

Pomocou WinCC Unified Collaboration môžete obrázky a alarmy z panelov HMI alebo počítačových staníc WinCC Unified v TIA Portal priamo na vizualizáciu, čo umožňuje bezproblémovú integráciu a jednotnú použiteľnosť (napr. pre linkovú vizualizáciu). Môžete tiež pristupovať k obrázkom alebo údajom WinCC Unified z WinCC V8.

Zistite, ako ostatní používajú WinCC Unified Engineering

Často kladené otázky

Preskúmajte ďalšie zdroje a súvisiace produkty

Súbory na stiahnutie

katalóg | Systémy HMI/Priemyselná výpočtová technika

Stiahnite si | WinCC Unified: Manuál, inštalácia a aktualizácie

Biela kniha | Priemyselný dizajn HMI: Zlepšenie používateľskej skúsenosti s firemným dizajnérom

Podpora

Info | Najnovšie správy a bezplatná skúšobná verzia

Dokumentácia TIA | WinCC Unified

Sieportál | Balík typu modulu SIMATIC (MTP) - Prehľad

Sieportál | SIMATIC WinCC Unified - Prehľad

Médiá a publikácie

Blog | Chýbajú vám výhody vizualizácie novej generácie?

Blog | Dizajn robí rozdiel

Blog | 4 dôvody, prečo by ste mali modernizovať svoj vizualizačný systém

Video | Spravujte zložitosť prostredníctvom štandardizácie

Diagram zobrazujúci továreň s kybernetickým bezpečnostným štítom, ktorý označuje bezpečné priemyselné prevádzky.

Cybersecurity pre priemysel

Bezpečnostné informácie

S cieľom chrániť zariadenia, systémy, stroje a siete pred kybernetickými hrozbami je potrebné implementovať — a neustále udržiavať — holistickú a najmodernejšiu koncepciu priemyselnej bezpečnosti. Produkty a riešenia spoločnosti Siemens tvoria len jeden prvok takejto koncepcie. Viac informácií o priemyselnej bezpečnosti nájdete na stránke.