Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo simatic wincc zjednotený počítač?

simatic wincc zjednotený počítač ponúka prakticky neobmedzenú škálovateľnosť, konektivitu a výkonnú archiváciu doplnenú viacerými možnosťami, ako aj štandardizované otvorené rozhrania pre flexibilné vyhodnocovanie dát a integráciu IT. Je to konzistentná, bezpečná a spoľahlivá ponuka systémov HMI a SCADA

  • a neobmedzený počet dátové body,
  • Na báze SQL archivácia dát,
  • a redundantný systém pre vyššiu dostupnosť a
  • neobmedzený počet klientov pre vzdialený prístup.

Kľúčové výhody

Dostupnosť

simatic wincc zjednotený počítač ponúka mimoriadne vysokú úroveň dostupnosti po vybraní. Možnosť WinCC Unified Redundancy ďalej zvyšuje dostupnosť prostredníctvom redundantných počítačových staníc Unified PC pre nepretržitú prevádzkyschopnosť.

Flexibilita

Prístup k rozhraniam Openness Runtime pomocou skriptov java a vlastných aplikácií alebo rozšírte štandardné funkcie pomocou prispôsobených vlastných webových ovládacích prvkov, ktoré sú bezproblémovo integrované do jednotného runtime počítača simatic wincc.

Integrácia

WinCC Unified PC môže pôsobiť ako integračná platforma, ktorá spája dáta z výroby so svetom IT prostredníctvom otvorených a štandardizovaných rozhraní OPC UA a GraphQL.

Vybrané funkcie

Ovládanie montážnej linky - WINCC-Unified-Tablet-HandyCard Container

Neobmedzený prístup na web

Bezúdržboví weboví klienti umožňujú priamy vzdialený prístup cez webový prehliadač. Komunikačné protokoly sú šifrované a spolu s certifikátmi zabezpečujú maximálnu bezpečnosť pred neoprávneným prístupom. Jednotná použiteľnosť naprieč platformami a službami pomáha zaistiť optimálnu prevádzkovú efektivitu pre všetkých používateľov a úloh v rámci vašej organizácie.

Unifikovaní klienti WinCC >

Škálovateľná, dlhodobá archivácia

WinCC Unified PC ponúka sledovateľnosť so vstavanou funkciou zaznamenávania a výnimočnou jednoduchosťou použitia. V závislosti od požiadaviek a aplikácie je možné archivovať jednotlivé alebo všetky dlhodobo relevantné informácie o procese, a to aj kvôli dodržiavaniu osvedčených výrobných postupov. Vstavané metódy bezstratovej kompresie zaisťujú maximálny výkon pri minimálnych požiadavkách na pamäť.

WinCC zjednotené zaznamenávanie >

Unifikované úložisko databáza WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
Simatic wincc zjednotený ResCon Visual certifikovaný

Automatizované riadenie zdrojov energie, plynu a médií

Simatic wincc zjednotený ResCon je integrovaný systém riadenie zaťaženia zaťaženia pre zdroje, ako je elektrina, plyn alebo médiá. Riešenie monitoruje zmluvné limity výkonu, počíta trendy a automaticky riadi spotrebiteľov, generátory a skladovacie systémy, aby sa zabránilo vrcholom zaťaženia. ResCon umožňuje monitorovanie efektívnosti, analýzu a podávanie správ, čo umožňuje transparentnosť, zníženie nákladov a udržateľnú výrobu.

Systém riadenia energetických údajov certifikovaný TÜV — podľa ISO 50001
Stiahnite si certifikát >

Spolupráca v distribuovaných konfiguráciách

Možnosť spolupráce umožňuje používateľom efektívne prepojiť HMI Unified Comfort Panels a počítačové stanice WinCC Unified v portál tia pre spoluprácu obrazoviek, alarmov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI). Spolupráca pomáha identifikovať optimalizačný potenciál konfiguráciou KPI a operandov prepojených staníc počas prevádzky a vyhodnocovaním správ zo staníc WinCC Unified v riadení správ počas prevádzky.

Unifikovaná spolupráca WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADE

Dlhodobá archivácia údajov

Simatic wincc zjednotený Data Hub Add-On poskytuje používateľom plne integrované riešenie pre centrálne a dlhodobé ukladanie údajov v obchode, ktoré ponúka výkonnú databázovú možnosť na archiváciu veľkých objemov údajov počas veľmi dlhých období. Používatelia môžu definovať, aké údaje by sa mali zaznamenávať a ako dlho by mali byť uložené, a môžu exportovať a zdieľať údaje na analýzu a podávanie správ.

Simatic wincc zjednotený počítačový server dátového centra >

Viac informácií (PDF) >

Simatic wincc zjednotený správy

Zostaňte v obraze a získajte najnovšie správy a špeciálne ponuky Simatic wincc zjednotený, ako sú atraktívne štartovacie balíčky.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-zjednotené-novinky-vizuálne-640x480

Zistite, ako ostatní používajú WinCC Unified PC

Select...

Prepojenie systémov riadenia výroby a MES

Teletronic nahradil izolované HMI strojov centralizovanou platformou SCADA, čo umožnilo bezproblémovú integráciu MES, zjednodušené riadenie výroby, prehľad o výkonnosti v reálnom čase a zlepšenú efektivitu operátora.

Referenčný prehľad Teletronic Line Prístrojová doska

Často kladené otázky

Preskúmajte ďalšie zdroje a súvisiace produkty

Diagram zobrazujúci továreň s kybernetickým bezpečnostným štítom, ktorý označuje bezpečné priemyselné prevádzky.

kybernetická bezpečnosť pre priemysel

bezpečnosť informácie

S cieľom chrániť zariadenia, systémy, stroje a siete pred kybernetickými hrozbami je potrebné implementovať — a neustále udržiavať — holistickú a najmodernejšiu koncepciu priemyselnej bezpečnosť. Produkty a riešenia spoločnosti Siemens tvoria len jeden prvok takejto koncepcie. Viac informácií o priemyselnej bezpečnosť nájdete na stránke.