Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Modulárna výroba

Efektívne sa prispôsobte novým požiadavkám využitím výhod modulárnej výroby s balíkom Module Type Package (MTP).

Prečo modulárna výroba s balíkom Module Type Package (MTP)?

Pretože modulárna automatizácia so sebestačnými modulmi testovanými zariadeniami ponúka množstvo výhod: umožňujú spoločnostiam konať flexibilnejšie, rýchlejšie reagovať na individuálne potreby zákazníkov a preusporiadať alebo prekonfigurovať komponenty a moduly. S MTP stačí zapojiť a vyrábať bez zmeny základnej štruktúry vášho systému, preprogramovania procesov alebo inštalácie ovládačov.

Kľúčové výhody

50% Skrátenie času uvedenia na trh

Vďaka MTP je možné skrátiť čas na trh v modulárnej výrobe až o 50%: Prefabrikované moduly sa ľahko integrovajú do systému riadenia procesu a dajú sa bez námahy škálovať, čím sa skracuje celkový čas vývoja produktu.

70% Znížte technické úsilie

MTP znižuje inžinierske úsilie pri výstavbe procesných zariadení až o 70%: používatelia môžu nezávisle spustiť dôkaz koncepcie, prispôsobiť systém svojim procesom a pripojiť moduly k rôznym PLC, HMI/SCADA alebo DCS.

80% Zvýšte flexibilitu

Modularizácia výrazne zvyšuje vašu flexibilitu až o 80%: modulárne jednotky je možné znova použiť alebo jednoducho vymeniť bez ďalšieho inžinierskeho úsilia. Navyše s MTP nie ste viazaní na stroje od konkrétnych výrobcov.

MTP umožňuje otvorenú modulárnu automatizáciu procesov

Zažite zástrčku a výrobu v najlepšom prípade s modulárnou výrobou založenou na modeli NAMUR NE 148.

Notebook zobrazujúci SIMATIC MTP Studio s projektovými údajmi TIA Portal, procesnými diagramami a konfiguráciami modulov PEA na vytváranie a overenie súborov MTP.

OEM/vrstva modulu

TIA Portal a Štúdio SIMATIC MTP umožňuje vytváranie a vizuálnu validáciu PEA na základe projektov TIA Portal pomocou STEP 7 a WinCC Unified. Štandardizujte riadenie procesu pomocou ovládania (CFL) alebo proces (PFL) Knižnica funkcií.

Integrácia strojov a orchestrácia s MTP

Systémový integrátor/vrstva orchestrácie procesov

Organizujte svoje procesy pomocou SIMATIC MTP Integrátor za WinCC zjednotený na integráciu linky a dohľad SCADA alebo využívanie systémov riadenia procesov SIMATIC PCS neo pre DCS riešenia.

Detailný záber tváre s okuliarmi s prekrytím údajov o rastlinách

Inžiniersky softvér pre celý životný cyklus

COMOS Softvérové riešenie kompletne integruje všetky procesné sekvencie počas celého životného cyklu. To znamená, že použitie modularizovaného inžinierstva môže drasticky znížiť nadmerné a nedostatočné inžinierstvo.

Priemyselný závod s digitálnym prekrytím a osoba analyzujúca tabuľky procesných údajov odrážajúcich sa v okuliaroch.

Digitálne aplikácie a služby

Využite skrytý potenciál svojich inžinierskych, procesných, diagnostických údajov a údajov o udalostiach s našimi aplikáciami a digitálnymi službami na zabezpečenie prevádzky, zlepšenie procesov a riadenie operácií.

512F4BBD-012A-4D12-92FB-B795BBD14086-UC-Klaster-Štandardizácia-Riešenie-Strojové inžiniersky-Rám-Široký 1920x1080

Plug & Produce pomocou MTP

Balíky MTP s integrovanými procesnými obrázkami je možné importovať a usporiadať do systémov riadenia linky alebo systémov riadenia procesov vyššej úrovne, ako napr. SIMATIC PCS neo a SIMATIC WinCC Unified. Preskúmajte odkazy na video v texte.

rozšírenie závodu s modulárnym inžiniersky-1280x720

Rýchla modulárna expanzia zariadenia založená na MTP

S COMOS, TIA Portal a SIMIT dodáva tvorca modulu/závodu prevádzkovateľovi závodu vopred testovaný, plne automatizovaný a spustiteľný modul. To zaisťuje rýchlejšie uvedenie do prevádzky a bezchybné spustenie na mieste zákazníka.

Zistite, ako ostatní používajú modul Type Package (MTP)

Siemens napreduje modulárnu výrobu v testovacom laboratóriu Smart Automation v Karlsruhe spolu s partnermi ako Merck KGaA a výrobcom strojov GEA. Ich spoločný cieľ: urobiť z MTP priemyselný štandard pre komunikáciu strojových platforiem.

Merck testuje modulárny závod

Spoločnosť Merck KGaA sa spolieha na rýchle dávkové zmeny, aby reagovala na trhové podmienky a využíva modularizáciu na flexibilnú modernizáciu svojich závodov, čo dokazuje spoločný pilotný projekt so spoločnosťou Siemens zameraný na modulárnu automatizáciu.

Našou reakciou na Priemysel 4.0 je modularizácia.
Christian Schäfer, Vedúci tímu automatizačných technológií, Merck KGaA

GEA & Siemens: Procesné odborné znalosti vždy zahrnuté

GEA Group AG implementovala balík typu modulu (MTP) na svojom mieste Oelde na štandardizáciu komunikácie medzi procesnými modulmi. Modulárna výroba zahŕňa štandardizované, predautomatizované moduly s vhodnou inteligenciou, čo umožňuje jednoduché pridanie alebo preusporiadanie. Ukážeme, ako spoločnosť Siemens umožňuje celopriemyselnú štandardizovanú integráciu strojov, odblokovanie nového potenciálu efektívnosti a škálovateľnosti — podporované priemyselnými kopilotmi Siemens pre výrobcov strojov, ako aj MTP-Studio, SIMIT, Digital Twin a ďalšími riešeniami pre prevádzkovateľov závodov. Na príklade oddeľovača GEA ukážeme, ako tento princíp integrácie funguje v CPG a dá sa bezproblémovo preniesť do iných odvetví.

Koncoví zákazníci profitujú zo zvýšenej flexibility a podstatného zníženia času a nákladov vynaložených na inžinierstvo a uvedenie do prevádzky alebo na úpravu výroby alebo procesu.
Uwe Boerner, Globálny účtový manažér spoločnosti Siemens pre GEA, Siemens AG

Masco Group Automation | Prvýkrát správne: štandardy zvyšujú efektivitu, kvalitu a flexibilitu

Talianske farmaceutické, biotechnologické a biologické vedy OEM potrebovali skrátiť čas uvedenia na trh, štandardizovať inžinierstvo a zabezpečiť bezproblémovú integráciu modulárnych šmykov. Spoločnosť Masco implementovala WinCC Unified s MTP, TIA Portal a digitálnou dvojitou simuláciou prostredníctvom SIMIT.

Kľúčové výsledky:

  • Čas uvedenia na trh aj technickí špecialisti sa znížil o 20%.
  • 100% flexibilita a kompatibilita s 8 000 jednotkami.
  • Plug-and-Produce integrácia do akéhokoľvek prostredia SCADA alebo DCS.
MTP zjednodušuje integráciu so systémami vyššej úrovne, čo umožňuje opätovné použitie práce na úrovni PEA v POL. To znižuje náklady, šetrí čas a znižuje chyby, čo dáva spoločnosti MGA silnú výhodu oproti tradičným konkurentom.
Saverio Mottana, CEO riaditeľ spoločnosti Masco Group Automation, Masco Group Automation