Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
SPRÁVA PRIEMYSELNÝCH ZARIADENÍ

Centrum priemyselných aktív spoločnosti Siemens

Siemens Industrial Asset Hub (IAH) umožňuje IT podobnú správu aktív OT pri automatizácii zisťovania a identifikácie aktív s najvyššou kvalitou údajov spravovaných v škálovateľnej cloudovej inventárnej službe s otvoreným pripojením API.

INTELIGENTNÁ SPRÁVA PRIEMYSELNÝCH AKTÍV

Zjednotenie IT a OT prostredí

Industrial Asset Hub (IAH) je produkt Software-as-a-Service (SaaS) navrhnutý špeciálne pre priemyselných zákazníkov, ktorí chcú preklenúť priepasť medzi svojimi IT a OT svetmi. Vďaka svojim pokročilým schopnostiam spoločnosť IAH oprávňuje priemyselným organizáciám bezpečne objavovať, kontextualizovať a spravovať svoje priemyselné zariadenia a ľahko sa integrovať s riešeniami správy IT asse.

Srdcom IAH spočíva v jej schopnosti objavovať zariadenia s najvyššou kvalitou údajov v predajni. Využitím odkazov na aktíva poskytovaných našou partnerskou sieťou môže IAH bez námahy objaviť a identifikovať širokú škálu priemyselných zariadení nezávislých od dodávateľa. Partneri môžu ľahko prispievať do IAH odkazy na aktíva, aby rozšírili možnosti interakcie s aktívami. Táto otvorenosť a modularita je definujúcou črtou IAH, pretože umožňuje zákazníkom a dodávateľom bez ohľadu na ich pridruženosť vyvíjať vlastné odkazy na aktíva a bezproblémovo ich integrovať do našej platformy OT. To zaisťuje, že každý zákazník môže efektívne objavovať a spravovať zariadenia bez toho, aby bol viazaný na akékoľvek konkrétne lokálne nástroje špecifické pre dodávateľa.

Akonáhle sú zariadenia objavené, IAH presahuje iba identifikáciu tým, že poskytuje komplexné možnosti riadenia. Vďaka IAH môžu priemyselní zákazníci optimalizovať svoje procesy správy zariadení, čo vedie k zvýšeniu efektívnosti, zníženiu prestojov a zvýšenej transparentnosti predajní, čo umožňuje podrobnejšiu analýzu kybernetickej bezpečnosti alebo zastaranosti.

Zobraziť dokumentáciu >
Pripojte sa k našej komunite >
ServiceNow - Konektor servisného grafu IAH >

Grafika zobrazujúca, ako Siemens Industrial Asset Hub preklenuje medzeru medzi zariadeniami na správu OT a IT.

Preskúmajte naše produkty

Ak chcete rýchlo začať, IAH ponúka bezplatnú úroveň, ktorá umožňuje používateľovi hodnotiť IAH počas jedného roka so základnými funkciami (objavovanie, inventár, úplné API) pre 10 aktív. Základná úroveň umožňuje plné možnosti IAH prostredníctvom jednoročného predplatného na 1000 aktív.

Často kladené otázky

Ako Siemens Industrial Asset Hub objavuje a identifikuje zariadenia?

Spoločnosť Siemens IAH sa pripája k vašim výrobným prostriedkom pomocou modulárnej a škálovateľnej brány, ktorá je nasadená blízko prístupu k vašej výrobnej sieti. Služba brány IAH je k dispozícii ako aplikácia Industrial Edge (IE), ako aj voľne nasaditeľný balík Docker, ktorý je možné nasadiť na inteligentných zariadeniach mimo IE (napr. SCALANCE LPE, tiež zariadenia iné ako Siemens) alebo vo virtualizovanom IT prostredí.

Ako sa Siemens Industrial Asset Hub integruje s existujúcimi IT systémami?

Siemens IAH SaaS poskytuje centralizovanú a bezpečnú službu inventarizácie aktív založenú na cloude, ktorá je prístupná prostredníctvom dobre zdokumentovaného a zabezpečeného rozhrania API inými cloudovými riešeniami. Prostredníctvom rozhrania API je možné napr. bezproblémovo integrovať údaje o inventári do analytických nástrojov alebo služieb (Vulnerability Management, Starescence Management), ako aj existujúceho systému riadenia pracovných postupov IT aktív alebo CMDB. IAH môže tiež kontextualizovať so zdrojmi informácií o životnom cykle majetku, dokumentácii alebo stave firmvéru, ako je napríklad Shell pre správu aktív.

Aké sú základné technické stavebné prvky Siemens Industrial Asset Hub?

Spoločnosť Siemens IAH podporuje vaše úlohy správy aktív OT pomocou troch sústredných komponentov:

  • Centrálne hostiteľská služba cloudového inventára (backend service SaaS), ktorá konsoliduje všetky údaje o aktívach OT v celom vozovom parku. Zahŕňa a odhaľuje všetky schopnosti IAH. K týmto možnostiam je možné pristupovať prostredníctvom webovej používateľskej aplikácie a nášho dobre zdokumentovaného rozhrania API.
  • Asset Gateways, ktoré sa distribuovali vo vašich závodoch na mieste blízko výroby, objavujú informácie o aktívach a smerujú výkonné schopnosti do cloudového inventára. Komunikácia medzi Asset Gateway a backendovou službou je vytvorená pomocou bezpečných protokolov vhodných pre firewenu (ľahko implementovateľné do konceptov priemyselnej bezpečnosti kompatibilných s IEC62443)
  • Odkazy na aktíva poskytované našou sieťou Siemens-internej a externej partnerskej siete, ktoré spájajú Asset Gateway s automatizačnými a terénnymi zariadeniami vo výrobnej sieti, čo umožňuje rozšírené možnosti správy, ako napríklad aktualizácie firmvéru OT.
Grafika zobrazujúca tok Siemens Industrial Asset Hub od obchodnej brány cez cloudovú službu až po podnikové aplikácie.