Elektrická bezpečnosť strojov 2.0
Od dimenzovania až po overenie skratu: Naučte sa, ako zabezpečiť kompatibilný dizajn elektrického stroja. Objavte požiadavky na odolnosť proti skratu, správne dimenzovanie komponentov a káblov a overovanie.
Naša široká škála tém pre stavbu ovládacích panelov zahŕňa nielen normy, EMC, vykurovanie a dodatočné vybavenie. Obsahuje tiež doplnkové základné informácie o elektrickom plánovaní s nástrojmi a údajmi.
Použite štandardizáciu elektrických zariadení na zníženie úsilia a nákladov. Naše riešenia pomáhajú prevádzkovateľom zariadení a výrobcom OEM zefektívniť mnohé z najčasovo náročnejších úloh pri budovaní priemyselných ovládacích panelov.
Minimalizujte manuálnu prácu, predchádzajte chybám a udržiavajte organizované a efektívne projekty ovládacieho panela. Získajte dôveru pomocou integrovaných nástrojov, presných údajov a jasných pokynov počas plánovania a návrhu v súlade s normami.
Využite hlboké know-how o normách ako IEC, UL a CSA spolu s webinármi a cennými tipmi od našich odborníkov, aby ste ušetrili čas a úsilie pri stavbe panelov pre globálny trh.
Optimalizujte plánovanie riadiacej skrinky pomocou výkonných inžinierskych nástrojov, solídnych odborných znalostí a osvedčených tipov, Zefektívnite procesy, zjednodušte návrh v súlade s normami a skráťte manuálne úlohy. To vám pomôže dokončiť vaše projekty rýchlejšie, efektívnejšie a s väčšou spoľahlivosťou plánovania.

Normy, predpisy a postupy UL a CSA pre budovanie konkurenčných ovládacích panelov pre severoamerický trh.

Odborné informácie o všetkých aspektoch závitov a návrhov prepínačov v súlade s normami IEC a právnymi predpismi EÚ

Electrical Designer je bezplatný cloudový nástroj kompatibilný s normou IEC 60204-1, vďaka ktorému je elektrické predbežné plánovanie efektívnejšie, spoľahlivejšie a flexibilnejšie.

Jednoducho optimalizujte a vypočítajte nárast teploty v ovládacích paneloch, pretože overenie je nevyhnutné a požadované podľa normy IEC 61439‑1.
-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)
Určte celkový skratový prúd (SCCR) priemyselných riadiacich a riadiacich skriniek pre Severnú Ameriku.

Implementujte obmedzený prístup k priemyselným ovládacím panelom podľa UL 508A a NFPA 79.

Využite typovo testované kombinácie pre americký trh a dozviete sa o rozdieloch medzi štandardným a vysokým SCCR.

Získajte dôležité informácie o mechanizme spojky dverí pre elektrické inštalácie podľa IEC 61439‑1/2 a IEC 60204-1.

Vyberte a dimenzujte vhodný napájací zdroj rýchlo a spoľahlivo, a to aj pri zložitých konfiguráciách.
Pripojte sa k nášmu webináru a dozviete sa, ako navrhnúť ovládacie panely v súlade s UL 508A a zabezpečiť prístup na severoamerický trh. Získajte praktické know-how v oblasti štandardov, pokyny pri výbere správnych komponentov a skutočné príklady použitia pre efektívne inžinierstvo a presné dimenzovanie drôtov vrátane SCCR, hlavných napájacích a riadiacich obvodov a zariadení na ochranu pred poruchami uzemnenia.


Od dimenzovania až po overenie skratu: Naučte sa, ako zabezpečiť kompatibilný dizajn elektrického stroja. Objavte požiadavky na odolnosť proti skratu, správne dimenzovanie komponentov a káblov a overovanie.

Buďte informovaní o najnovšej revízii UL508A a jej vplyve na inžinierstvo priemyselných ovládacích panelov. Tento webinár vysvetľuje kľúčové zmeny ovplyvňujúce návrh napájania a riadiaceho obvodu, využitie komponentov a celkové určenie SCCR.