Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Určte celkový SCCR

Tip ovládacieho panela: Výpočet skratu (SCCR) pre priemyselné ovládacie panely na severoamerickom trhu

Vedeli ste, že výpočet skratu je vašou zodpovednosťou?

Stroje a ich ovládacie panely musia byť navrhnuté tak, aby odolali maximálnemu skratovému prúdu v bode napájania — zvyčajne pred hlavným spínačom — tak, aby systém nebol zničený v prípade skratu. Americké predpisy vyžadujú určenie menovitého skratového prúdu (SCCR) v mieste vstupu napájania. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prevádzkovateľ poskytuje túto hodnotu a špecifikuje ju výrobcovi systému.

Výrobca zodpovedá za skratovú konštrukciu priemyselného ovládacieho panela. Ovládací panel musí byť navrhnutý tak, aby odolal maximálnemu skratovému prúdu v mieste napájania v podmienkach poruchy. NFPA 70 odkazuje na UL 508A Dodatok SB ako uznávanú metódu na určenie menovitého skratového prúdu priemyselného ovládacieho panela.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Tipy na úsporu času pre váš projekt