Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

SENTRON 3VA2 plus a SENTRON 3VA6 plus MCCBs

Nové štandardy v oblasti ochrany, digitalizácie, použiteľnosti, inovatívne ističe SENTRON 3VA2 plus 3VA6 plus (MCCB) ponúkajú plus možnosti udržateľnejšej distribúcie energie v nových i existujúcich inštaláciách.

Nové plus v nízkonapäťovej distribúcii energie

SENTRON 3VA2 plus a SENTRON 3VA6 plus, inovatívne vylepšenia široko používaných a osvedčených MCCB SENTRON 3VA2 a SENTRON 3VA6, umožňujú budúce riešenia distribúcie nízkonapäťovej energie na celom svete.

Inovatívne zariadenia poskytujú väčšiu transparentnosť, ochranu systému a bezpečnosť personálu, ponúkajú pokročilé digitálne možnosti a bezproblémovo sa integrujú do komunikačného a softvérového prostredia.

Dostupné s radom elektronických výstupových jednotiek (ETU) a podporované dobre navrhnutým, modulárnym a vysoko flexibilným systémom s viac ako 500 príslušenstvom, ponúkajú jasné plus v oblasti ochrany, použiteľnosti, digitalizácie a udržateľnosti.

Certifikovaná ekvivalentnosť ističa v súlade s normou IEC 61439 tiež umožňuje použitie týchto MCCB na jednoduchú integráciu do existujúcich inštalácií.

Zažite plus možností

Ističe SENTRON 3VA2 plus a 3VA6 plus formované puzdro umožňujú mimoriadne bezpečnú prevádzku distribúcie elektrickej energie vďaka vylepšeným ochranným funkciám.

Rozšíriť ochranu

Zabezpečte mimoriadne vysokú úroveň ochrany vďaka integrovanému režimu údržby DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) a vysoko prispôsobiteľným nastaveniam parametrov nadprúdu pre cielenú a prispôsobenú ochranu.

Zažite vynikajúcu použiteľnosť s SENTRON 3VA2 plus a 3VA6 plus

Zažite vynikajúcu použiteľnosť

Jednoducho ovládajte MCCB pomocou integrovaných rozhraní USB-C a Bluetooth®. Nastavte parametre, vykonávajte aktualizácie firmvéru a monitorujte stav zariadenia bez otvorenia kabíny prostredníctvom externých displejov a integrovaných webových serverov.

Ističe SENTRON 3VA2 plus a 3VA6 plus s tvarovaným puzdrom sa bezproblémovo integrujú do systémových a softvérových prostredí, ako aj do pracovných postupov a vďaka svojim digitálnym možnostiam sú dobre pripravené na súčasné a budúce požiadavky.

Podporujte konzistentnú digitalizáciu

Spoľahnite sa na digitálne pripojenie, aby ste bezproblémovo integrovali MCCB do digitálnych systémov a softvérových prostredí a prenášajte údaje o ističoch do SENTRON Powercenter 3000 a SENTRON Powermanager pre komplexné riadenie energie.

Ističe SENTRON 3VA2 plus a 3VA6 s lisovaným puzdrom, certifikované štítkom Siemens EcoTech, robia systémy distribúcie elektrickej energie udržateľnejšími.

Zlepšite udržateľnosť

Zlepšite udržateľnosť distribúcie energie pomocou ističov, ktoré sú súčasťou rámca Siemens EcoTech. Šetria zdroje prostredníctvom energeticky efektívnej prevádzky, integrovaného monitorovania stavu a licenčných funkcií.

Ideálne pre všetky aplikácie a pripravené na celosvetové použitie

SENTRON 3VA2 plus a UL, ako aj IEC testované SENTRON 3VA6 plus MCCBs umožňujú efektívnu implementáciu systémov distribúcie energie orientovaných na budúcnosť v širokej škále aplikácií na celom svete.

SENTRON 3VA2 plus

Testované podľa IEC 60947

Navrhnuté pre aplikácie so zvýšenými požiadavkami a ističe SENTRON 3VA2 plus s tvarovaným puzdrom so schválením IEC spoľahlivo spĺňajú všetky bežné ochranné úlohy.

Rovnako vhodné pre pevnú inštaláciu a výťahovú technológiu, sú považované za ekvivalentné MCCB SENTRON 3VA2 podľa IEC 61439. Vďaka tomu sú ideálne na jednoduchú výmenu, pretože existujúce príslušenstvo je možné naďalej používať bez ďalšieho testovania. Tri rôzne elektronické vypínacie jednotky (ETU) série umožňujú prispôsobené riešenia pre širokú škálu aplikácií.

Ističe SENTRON 3VA2 plus s tvarovaným puzdrom, ktoré sú k dispozícii s tromi rôznymi ETU a majú schválenie IEC, spoľahlivo plnia všetky ochranné úlohy v oblasti ochrany zariadení a generátorov.
Ističe SENTRON 3VA6 plus lisované puzdro sa vyznačujú vysokou prerušovacou schopnosťou, rozsiahlymi doplnkovými funkciami a schválením UL a IEC.

SENTRON 3VA6 plus

Testované podľa UL 489 a IEC 60947

Navrhnuté pre aplikácie so zvýšenými požiadavkami, ističe SENTRON 3VA6 plus lisované puzdro majú schválenia IEC a UL a spoľahlivo plnia všetky bežné ochranné úlohy.

Rovnako vhodné pre pevnú inštaláciu a technológiu vyťahovania, sú považované za ekvivalentné MCCB SENTRON 3VA6 podľa IEC 60947-2 a UL 489. Vďaka tomu sú ideálne pre ľahkú výmenu bez ďalšieho testovania. Všetko príslušenstvo pre 3VA6 MCCB je možné naďalej používať. Štyri rôzne série elektronických výstupových jednotiek (ETU) umožňujú širokú škálu aplikácií.

Komplexné digitálne pripojenie

MCCB SENTRON 3VA2 plus a SENTRON 3VA6 plus poskytujú komplexnú transparentnosť od vstupu až po terénnu úroveň a bezproblémovo sa integrujú do existujúcich systémových a softvérových prostredí — od plánovania a uvedenia do prevádzky až po monitorovanie a údržbu stavu.

Ich početné rozhrania umožňujú rýchlu a jednoduchú parametrizáciu a uvedenie do prevádzky bez potreby znalostí programovania. Nové bezdrôtovo pripojené displeje integrované do dverí kabíny umožňujú lokálne čítanie všetkých kľúčových prevádzkových údajov bez otvorenia kabíny.

Okrem presného zhromažďovania, prenosu a vizualizácie všetkých relevantných údajov na monitorovanie na stolných alebo mobilných zariadeniach umožňujú MCCB SENTRON 3VA2 plus a SENTRON 3VA6 plus bezdrôtové pripojenie k dátovým vysielačom SENTRON Powercenter 1100/2000 pre integráciu do systémov riadenia energie vyššej úrovne. Nové komunikačné moduly s integrovaným webovým serverom umožňujú priamy prístup k údajom prerušovača prostredníctvom IP adresy a môžu nepretržite napájať vypínaciu jednotku a pripojené komponenty externým napájaním.

Systémová schéma zobrazujúca ističe SENTRON 3VA2 plus a 3VA6 plus a ich softvérovú integráciu.

Kde SENTRON 3VA2 plus a SENTRON 3VA6 plus excelujú

Či už ide o monitorovanie stavu pre efektívnejšiu údržbu a vyššiu dostupnosť systému, vynikajúcu prispôsobivosť meniacim sa požiadavkám ochrany alebo integrovanú pokročilú ochranu personálu, ističe SENTRON 3VA2 plus a SENTRON 3VA6 plus otvárajú nové možnosti.

Select...

Integrovaný režim údržby DAS+

Chráňte personál údržby pred zábleskom oblúka počas živej práce v kabínach pomocou DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Tento režim údržby integrovaný do MCCB SENTRON 3VA2 plus a SENTRON 3VA6 plus sa aktivuje prostredníctvom ETU displeja alebo digitálnych vstupov a zaisťuje mimoriadne citlivé vypnutie v prípade poruchy, čím sa automaticky zníži ochranné parametre na minimum.