Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SENTRON Powercenter 3000?

Pomocou softvéru na monitorovanie energie SENTRON Powercenter 3000 (tiež nazývaným softvér na správu energetických údajov alebo softvér na monitorovanie výkonu) môžete monitorovať údaje o napájaní a stave vašej nízkonapäťovej distribúcie energie v lokálnej firemnej sieti pomocou webových zariadení, archivovať ich a exportovať na generovanie energetických správ. Je ideálnym základom pre prevádzkový systém riadenia energie pre ISO 50001. Softvér na monitorovanie energie SENTRON Powercenter 3000 môže tiež posielať vaše dáta do cloudového systému na decentralizované použitie.

Kľúčové výhody

Vizualizácia a prístup k údajom kdekoľvek na mieste

Môžete pristupovať k údajom alebo ich vizualizovať z ľubovoľného zariadenia podporujúceho prehliadač v rámci lokálnej firemnej siete.

Prispôsobte používateľské rozhranie vašim potrebám

Vyberte si medzi tmavým a svetlým režimom zobrazenia a vytvorte jednotlivé dashboardy. Alebo vyberte jeden z 10 rôznych jazykov.

Zabezpečenie súladu

SENTRON Powercenter 3000 spĺňa zákonné požiadavky a požiadavky na energetický audit, ako sú ISO 50001, DIN EN 16427-1 a Achilles Level II.

Vybrané funkcie

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Energetické monitorovanie a podávanie správ

  • Preddefinované energetické správy
  • Manuálny a/alebo automatizovaný pravidelný export správ

Vaše výhody:

  • Lokalizácia zbytočnej spotreby energie
  • Transparentné energetické údaje
  • Môže byť použitý na podporu energetických auditov v súlade s normou DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Spoľahlivé monitorovanie stavu všetkých zariadení na ochranu obvodov
  • Zobrazenie upozornení a stavu pre všetky pripojené ochranné, spínacie a meracie zariadenia podporujúce komunikáciu
  • Alarmy a upozornenia pri prekročení limitných hodnôt (prostredníctvom webového rozhrania alebo pošty)

Vaše výhody:

  • Rýchla lokalizácia zdrojov chýb a porúch
  • Vyhýbanie sa prestojom a poruchám systému
  • Prediktívna údržba
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Užite si jednoduché uvedenie do prevádzky a prevádzku

  • Predinštalované a pripravené na použitie (zapojte a ovládajte)
  • Voľne konfigurovateľné panely s integrovanou knižnicou widgetov
  • Visualization cez integrované webové rozhranie
  • Skenovanie siete — podriadené zariadenia je možné pridať iba niekoľkými kliknutiami

Vaše výhody:

  • Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky — prakticky žiadne inžinierske úsilie
  • Intuitívna použiteľnosť — minimálne školenie potrebné pre prevádzku softvéru

Dodržiavajte normy

  • Certifikácia TÜV — testovaný systém riadenia energetických údajov pre ISO 50001
  • Oprávnený softvér na monitorovanie energie — v súlade so zoznamom BAFA pre modul 3
  • Certifikácia Achillovej úrovne II — pre integritu systému

Vaše výhody:

  • Compliance právnych požiadaviek a požiadaviek na energetický audit v súlade s normou DIN EN 16247-1 bez dodatočného úsilia
  • Vysoký bezpečnostný štandard
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Často kladené otázky

Preskúmajte súvisiace zdroje a produkty

Informačné listy

Informačný prehľad | Softvér na monitorovanie energie SENTRON Powercenter 3000

Informačný prehľad | Požiadavka na dokumentáciu ISO 50001

Sprievodcovia

Príručka rýchleho výberu | Prehľad portfólia softvérových riešení SENTRON