Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Prečo je to pre nás dôležité

Od vodnej krízy k bankrotu vody

Keď vodné systémy prechádzajú zo stresu k nezvratnému poškodeniu, odolnosť závisí od toho, ako dobre sú riziká identifikované, riadené a zmierňované. Naša zavedená vodná stratégia a integrované portfólio vody ukazujú, ako môže inteligentné vodné hospodárstvo podporovať odolnejšie prevádzky a infraštruktúru.

Globálne systémy pod napätím

Nedostatok vody mení globálne systémy

Voda je kľúčovým zdrojom takmer každej časti ľudského života. Naše vodovodné systémy sú však už stresované, dokonca sú nenávratne poškodené. Naša schopnosť čeliť tejto kríze závisí od toho, ako dobre dokážeme túto hrozbu identifikovať, zvládnuť a zmierniť.

Odborníci na celom svete už desaťročia chápali nedostatok vody ako krízu, akútne, ale dočasné narušenie, ktoré by sa dalo vyriešiť prostredníctvom núdzových reakcií a návratu k historickým normám. Podľa Organizácie Spojených národov Globálny bankrot vody Správa (2026), toto rámovanie je teraz nebezpečne zastarané. Vodné systémy už nie sú len namáhané, ale nezvratne poškodené: stav, ktorý OSN definuje ako bankrot vody.
Vodný bankrot má dve definujúce charakteristiky.

  • Po prvé, strata vody: spoločnosti stiahnu a znečisťujú viac vody, ako sa prirodzene obnovuje riekami, pôdou a zrážkami.
  • Po druhé, nezvratnosť: dlhodobý vodný kapitál, ako sú mokrade, ľadovce a pôda, bol degradovaný až po zotavenie.

Táto dynamika úzko súvisí so zmenou klímy a teraz funguje v rozsahu a intenzite, ktorá presahuje adaptačnú kapacitu: chronické vyčerpanie podzemných vôd, nadmerné prideľovanie riek, rozšírené znečistenie, degradácia pôdy a pôdy a odlesňovanie.
Dôsledky sú hlboké. Tri štvrtiny svetovej populácie žijú v krajinách nezabezpečených vodou a približne štyri miliardy ľudí čelí vážnemu nedostatku vody najmenej jeden mesiac ročne. Nedostatok vody je čoraz viac spojený s rastúcou potravinovou a energetickou neistotou, veľkými hospodárskymi stratami, migračnými tlakmi a geopolitickým napätím. Prostredníctvom globálnych trhov a dodávateľských reťazcov sú vystavené aj krajiny a spoločnosti zabezpečené vodou.

Správa OSN o globálnom bankrote vody

Správa OSN o globálnom bankrote vody signalizuje, že nedostatok vody už nie je budúcim problémom alebo dočasným narušením. Je to definujúca podmienka nasledujúcich desaťročí. Pre spoločnosť Siemens považujeme vodu za strategickú prioritu — interne aj pre našich zákazníkov.

Zaviazali sme sa k správcovstvu vody

Od roku 2014 systematicky hodnotíme naše vlastné riziká súvisiace s vodou. Nedostatok vody čoraz viac ohrozuje základné priemyselné procesy, ako je výroba energie, chladiace systémy a mestská infraštruktúra, oblasti, v ktorých pôsobí aj mnohí naši zákazníci. Tieto riziká riešime cielenými opatreniami. Dnes 94% našich lokalít plne implementovalo našu vodnú stratégiu. Stratégia integruje hodnotenie rizika vody a vplyvu na úrovni lokality podporované AI do environmentálneho manažmentu projektu a podporuje odolné operácie. Zaviazali sme sa ďalej znižovať odber komunálnej vody a od roku 2021 sme ich už znížili o 45%. To zaisťuje, že riešenia, ktoré poskytujeme, sú udržateľné a spoľahlivé.

Man looking at computer with visualization of house and water meter.

Starostlivosť o vodu je zakotvená v našom širšom prístupe k efektívnej efektívnosti zdrojov. V rámci našich Ekologická účinnosť Cieľom je zachovať vodné zdroje realizáciou programu ochrany na 100% relevantných lokalít. Náš Vodný cieľ pomáha identifikovať, monitorovať a riadiť prevádzkové a obchodné riziká súvisiace s vodou. Umožňuje nám systematicky sledovať a zlepšovať účinnosť vody, napríklad spôsob, akým riadime spotrebu energie alebo emisie. Tento prístup pomáha identifikovať vznikajúce riziká, ako je zhoršenie infraštruktúry, neefektívnosť procesov alebo vystavenie miestnemu nedostatku vody skôr, ako vedú k prevádzkovým alebo finančným vplyvom, a to aj v povodiach, ktoré ešte neboli dotknuté.

Napriek závažnosti globálnej situácie s vodou spočíva cesta vpred v štruktúrovanej regenerácii. Keď sa vlády pripravujú na konferencie OSN o vode v rokoch 2026 a 2028 a termín cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, očakáva sa, že investičné priority sa posunú smerom k inteligentnému hospodáreniu s vodou. Vo svete, kde nedostatok vody mení ekonomickú a spoločenskú realitu, nás schopnosť navrhnúť odolnú, efektívnu a transparentnú infraštruktúru robí hlavným partnerom v systematickej transformácii udržateľnosti.

94% prevádzky spoločnosti Siemens implementujú vodnú stratégiu od dnešného dňa

45% Od roku 2021 sa spotreba komunálnej vody znížila o 45%

100% lokalít, ktoré majú prijať ochranu vody do roku 2030

Integrované portfólio pre inteligentnejšie vodné hospodárstvo

Water leakage revealed in urban water management system.

Naši odborní kolegovia s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti vodného hospodárstva ilustrujú, ako digitálne riešenia podporujú odolnejšie vodné hospodárstvo. V Španielsku spolu s mestskou verejnoprospešnou spoločnosťou EMAYA poháňanou AI Vodné aplikácie Siemens (SIWA) pomáhajú EMAYA odhaliť netesnosti, identifikovať anomálie spotreby a znižovať príjmovú vodu analýzou údajov z bežných a inteligentných meračov. V Palma de Mallorca mestská spoločnosť využíva SIWA Meter Data Analytics v rámci iniciatívy inteligentného merania na lepšie pochopenie vzorcov spotreby a podporu udržateľného hospodárenia s vodou.

V Solúne v Grécku sme podporili miestnu vodovodnú a odpadovú vodu EYATH Monitorovanie založené na AI v mestskom kanalizačnom systéme, aby sa zabránilo pretečeniu kanalizácie a znečisteniu životného prostredia.