Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек, сидящий перед ноутбуком и отображающий конфигуратор SIPROTEC 5

Хотите получить 3AH4 менее чем за 60 секунд?

Настройте идеальный продукт всего за несколько кликов с помощью 3D-визуализации продукта в реальном времени.

Почему 3AH4 для частых операций?

Автоматические выключатели Siemens 3AH4, разработанные специально для приложений, требующих большого количества операций коммутации, обеспечивают долговечность промышленного класса при минимальном обслуживании. Технология вакуумного прерывателя позволяет выполнять до 45 000 операций переключения без обслуживания. После планового обслуживания 3AH4 восстанавливает полную производительность еще 45 000 операций, в результате чего общая пропускная способность жизненного цикла составляет 90 000 операций коммутации.

  • до 24 кВ
  • до 40 кА
  • до 3150 А
  • до 90 000 операций
Вакуумный выключатель среднего напряжения для частых операций - 3AH42 до 24 кВ - назад

Основные преимущества

Высокая прочность

До 90 000 операций коммутации при простом обслуживании.

Предсказуемое обслуживание

Четкие интервалы обслуживания уменьшают количество неожиданностей и упрощают планирование.

Снижение эксплуатационных расходов

Меньшее количество запасных частей обеспечивает устойчивую экономию на протяжении всего жизненного цикла.

Ищете дуговые молоты?

Узнайте больше о нашем ассортименте 3AH4 для применения в дуговых печах.

Вакуумный выключатель MV для дуговых печей - 3AH43 до 40 кА, 40,5 кВ, 4000 А - передний