Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек, сидящий перед ноутбуком и отображающий конфигуратор SIPROTEC 5

Хотите получить 3AK7 менее чем за 60 секунд?

Настройте идеальный продукт всего за несколько кликов с помощью 3D-визуализации продукта в реальном времени.

Почему вакуумные выключатели 3AK7?

Вакуумный выключатель Siemens 3AK7 — это компактный универсальный выключатель, которого так долго ждала ваша сеть среднего напряжения. Разработанный для специальных применений, где важны производительность, надежность и экономия пространства, 3AK7 обеспечивает коммутацию генераторов в соответствии с IEC/IEEE 62271-37-013, высоковольтные задачи и частые операции переключения — и все это в тех же стандартизированных внешних размерах, что упрощает планирование, поставку запасных частей и установку.

  • до 17,5 кВ
  • до 50 кА
  • до 4000 А
  • до 30 000 операций

Основные преимущества

«Все в одном»

Упростите закупки и инвентаризацию, используя одно устройство для трех приложений.

Экономия места

Освободите помещение распределительного устройства и ускорьте модернизацию.

Долговечность

До 30 000 операций коммутации при простом обслуживании.

Представленные возможности