Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек, сидящий перед ноутбуком и отображающий конфигуратор SIPROTEC 5

Хотите получить 3AH3 менее чем за 60 секунд?

Настройте идеальный продукт всего за несколько кликов с помощью 3D-визуализации продукта в реальном времени.

Почему вакуумные выключатели 3AH3?

3AH3 — это высокопроизводительный вакуумный автоматический выключатель, разработанный для удовлетворения растущих потребностей мировой энергетики и современной промышленности. 3AH3, разработанный для сетей среднего напряжения до 40,5 кВ, выдерживает непрерывные токи нагрузки до 8000 А и токи короткого замыкания до 72 кА, обеспечивая надежную защиту в самый важный момент.

  • до 40,5 кВ
  • до 27 кВА
  • до 8000 А
Вакуумный выключатель среднего напряжения для больших токов - 3AH33 до 40,5 кВ - назад

Основные преимущества

Пиковая производительность

Выдерживает самые высокие нагрузки и токи замыкания, обеспечивая надежную защиту.

Гибкая установка

Вертикальное и горизонтальное крепление с оптимизированными тепловыми характеристиками.

Максимальная надежность

Конструкция, не требующая обслуживания, обеспечивает непрерывную работу и предсказуемые затраты на жизненный цикл.

Материалы по теме