Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Вам нужен SION 3AE8 с большим интеллектом?

Наш интеллектуальный SION 3AE8 предлагает вам комплексную систему диагностики здоровья с передовыми технологиями зондирования и Интернета вещей

Почему вакуумные выключатели SION 3AE8?

Вакуумные выключатели SION 3AE8 позволяют использовать 40-летний опыт Siemens в области технологий вакуумной коммутации в критически важных энергетических установках. Модель 3AE8, рассчитанная на напряжение до 40,5 кВ, сочетает компактные размеры и настраиваемые расстояния между центрами полюсов, что позволяет использовать ее в различных конфигурациях распределительных устройств и обеспечивает лучшие в отрасли характеристики. Полностью встроенная конструкция опор из эпоксидной смолы повышает прочность изоляции и обеспечивает более безопасную работу с полной изоляцией в сложных условиях. Вакуумные выключатели SION 3AE8 соответствуют стандартам GB1984 и IEC 62271-100 и соответствуют классам автоматических выключателей C2, E2, M2 и S1. Таким образом, SION 3AE8 является вашим очевидным выбором, если вам нужен компактный, высокопроизводительный выключатель, не требующий особого обслуживания, который защищает активы, снижает эксплуатационные расходы и дает вам уверенность в непрерывной подаче электроэнергии.

  • 12, 24 и 40,5 кВ
  • до 50 кА
  • до 5000 А
  • до 30 000 операций

Основные преимущества

Максимальная защита

Высокая изоляционная прочность и надежные вакуумные прерыватели защищают оборудование и снижают риск неисправностей.

Компактная посадка

Настраиваемое расстояние между полюсами и компактная конструкция упрощают интеграцию в различные схемы распределительных устройств.

Сокращение времени простоя

До 30 000 операций коммутации (с обслуживанием каждые 10 000) сокращает количество незапланированных простоев и перерывов в работе.