Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек, сидящий перед ноутбуком и показывающий конфигуратор SIPROTEC 5

Хотите получить SION 3AE6 менее чем за 60 секунд?

Настройте идеальный продукт всего за несколько кликов с помощью 3D-визуализации продукта в реальном времени.

Почему вакуумные выключатели SION 3AE6?

В динамичном мире вторичного распределения электроэнергии каждый сантиметр и каждая стоимость имеют значение. Боковой автоматический выключатель SION 3AE6 — это решение Siemens и ваша разумная инвестиция в эффективность, надежность и экономичность. Он основан на проверенной платформе SION и обеспечивает надежность и производительность, которые вы ожидаете от всемирно известного автоматического выключателя — и все это в инновационном компактном формате.

  • до 24 кВ
  • до 25 кА
  • до 1250 А
Боковой вакуумный выключатель SION 3AE6 12 кВ

Основные преимущества

Компактный размер

Инновационная боковая конструкция значительно уменьшает ширину распределительного устройства, сокращая затраты на строительство и эксплуатацию.

Надежная производительность

Построен на проверенной платформе SION, обеспечивающей безопасное и оптимизированное вторичное распределение электроэнергии.

Гибкая интеграция

Крепление на столбе, ориентированное влево или вправо, а также различные варианты обеспечивают идеальное встраивание в любую панель с воздушной изоляцией.

Создан таким, каким он должен быть

Вторичные распределительные сети не всегда требуют высокой эксплуатационной готовности, обеспечиваемой быстрозаменяемыми съемными автоматическими выключателями. 3AE6 специально разработан для этих приложений, что позволяет упростить установку на стационарном креплении.

Боковой вакуумный выключатель SION 3AE6 12 кВ

Боковая конструкция для уменьшения ширины распределительного устройства

Что действительно отличает 3AE6, так это инновационный боковой механизм управления. В отличие от обычных автоматических выключателей, где полюса расположены бок о бок, полюса модели 3AE6 расположены непосредственно под шинами. Это устраняет ненужные требования к пространству и позволяет резко сократить ширину распределительного устройства.

Боковой вакуумный выключатель SION 3AE6 12 кВ

Идеально вписывается в любую панель распределительного устройства

Несмотря на компактность, 3AE6 обладает впечатляющей адаптивностью. Благодаря конструкции с переменными полюсами и разнообразным вариантам вторичных компонентов он легко интегрируется в любую компактную панель с воздушной изоляцией.

Устойчивое распределение энергии с SION

Инновационная вакуумная технология делает автоматические выключатели SION прочными, компактными и экологичными. Менеджер по продукции Siemens Даниэль Прёль рассказывает о технологии автоматических выключателей SION.