Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек, сидящий перед ноутбуком и отображающий конфигуратор SIPROTEC 5

Хотите получить SION 3AE2 менее чем за 60 секунд?

Настройте идеальный продукт всего за несколько кликов с помощью 3D-визуализации продукта в реальном времени.

Почему вакуумные выключатели SION 3AE2?

Генераторы являются важнейшим элементом производства электроэнергии в наших электрических системах. Возможность безопасно обрабатывать токи короткого замыкания в этой области крайне важна и является одной из самых сложных задач в сетях среднего напряжения. Вакуумный выключатель Siemens SION 3AE2 разработан именно для этих исключительных требований. Это решение, сочетающее техническое совершенство с очевидными преимуществами для клиентов, что делает его неотъемлемой частью вашей инфраструктуры.

  • до 17,5 кВ
  • до 31,5 кВА
  • до 4000 А

Являясь частью всемирно известной платформы продуктов SION, 3AE2 олицетворяет собой проверенное качество и перспективные технологии. Типовые испытания генераторов в соответствии со строгим стандартом IEC/IEEE 62271-37-013, несомненно, гарантируют высокую производительность, поскольку 3AE2 уверенно справляется с экстремальными коммутационными нагрузками, характерными для сетей, расположенных рядом с генератором.

один мужчина объясняет другому мужчине SION 3AE5

Основные преимущества

Максимальная защита

Генератор Masters загружает и защищает ваши активы.

Прямая интеграция

Компактная конструкция со стационарными или съемными опциями упрощает интеграцию в стандартное распределительное устройство.

Сертифицированное превосходство

Проведены типовые испытания в соответствии со стандартами генераторов для обеспечения долгосрочной надежности и эффективности.

Работает со всеми аксессуарами SION

Несмотря на превосходную производительность, SION 3AE2 удивительно компактен и универсален. Он такой же тонкий, как и автоматические выключатели для стандартных применений, а благодаря принадлежности к семейству SION его можно легко комбинировать с другими нашими продуктами SION в рамках тех же компактных распределительных устройств.

Группа рам и выдвижных компонентов MVP - 640x480

Устойчивое распределение энергии с SION

Инновационная вакуумная технология делает автоматические выключатели SION прочными, компактными и экологичными. Менеджер по продукции Siemens Даниэль Прёль рассказывает о технологии автоматических выключателей SION.

Материалы по теме