Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему железнодорожные выключатели 3AH47?

Вакуумные выключатели Siemens 3AH47 предназначены для электрификации железнодорожных линий и обеспечивают надежность и безопасность, необходимые операторам тяговых подстанций и фидерных станций. Модель 3AH47, основанная на проверенной модульной платформе 3AH, сочетает в себе надежность широкого ассортимента моделей, прошедших испытания в полевых условиях, с гибкостью для удовлетворения глобальных потребностей в тяге.

  • до 27,5 кВ
  • до 50 кА
  • до 2500 А
  • до 60 000 операций
Вакуумный выключатель MV для железнодорожного транспорта, 3AH47, однополюсный, до 27,5 кВ, передний

Основные преимущества

Глобальная совместимость

Охватывает системы с частотой 16,7, 25 и 50/60 Гц для проектов электрификации по всему миру.

Высокая прочность

До 60 000 коммутационных операций при простом обслуживании.

Быстрое устранение неисправностей

Опциональное отключение конденсатора для экономии сети.