Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек, сидящий перед ноутбуком и отображающий конфигуратор SIPROTEC 5

Хотите получить 3AH4 менее чем за 60 секунд?

Настройте идеальный продукт всего за несколько кликов с помощью 3D-визуализации продукта в реальном времени.

Почему дуговые молоты 3AH4?

Ассортимент дуговых молотов Siemens 3AH4 разработан специально для удовлетворения высоких требований сталелитейного производства, где печи регулярно выполняют более 100 циклов переключения в день и требуют высокой частоты переключения и большой мощности.

Оптимизированный для малых и средних печей мощностью до 200 МВА и адаптируемый к параллельным конфигурациям для более крупных установок, 3AH4 обеспечивает долговечность и душевное спокойствие там, где это наиболее важно.

  • до 40,5 кВ
  • до 40 кА
  • до 4000 А
  • до 120 000 операций
Вакуумный выключатель среднего напряжения для частых операций - 3AH42 до 24 кВ - назад

Основные преимущества

Повышенная долговечность

До 120 000 операций коммутации при простом обслуживании.

Предсказуемое обслуживание

Четкие интервалы обслуживания уменьшают количество неожиданностей и упрощают планирование.

масштабируемая надежность

Модульные и параллельные конструкции обеспечивают более высокие характеристики, сохраняя при этом надежную производительность.