Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Инженер, работающий за столом с двумя мониторами, демонстрирующий трехмерное моделирование механических компонентов и динамики жидкости на ноутбуке и экранах.

Что нового в Simcenter, июнь 2026 г.

Новая эра в истории Simcenter начинается прямо сейчас! Бывшие продукты Altair впервые вошли в семейство Simcenter.

Почему именно Simcenter Simsolid?

Simcenter Simsolid — это революционный инструмент моделирования и структурного анализа для дизайнеров и инженеров. Благодаря отсутствию необходимости подготовки геометрии и создания сетки структурные характеристики могут быть проверены в течение нескольких минут на полнофункциональных сборках САПР, что позволяет сэкономить время и уменьшить количество ошибок. Simcenter Simsolid позволяет командам быстрее выводить на рынок качественные продукты и опережать конкурентов.

simcenter-simsolid-why-product-intro-mhero-1280x720

Откажитесь от подготовительной работы и сосредоточьтесь на анализе

Упростите рабочий процесс, устранив необходимость упрощения геометрии и создания сетки. Simcenter Simsolid исключает два наиболее трудоемких и подверженных ошибкам этапа традиционного структурного анализа.

С легкостью анализируйте большие и сложные сборки

Simcenter Simsolid, разработанный для обеспечения скорости и масштабируемости, с исключительной эффективностью обрабатывает сложные детали и крупные узлы, в том числе с шероховатыми контактными поверхностями, зазорами или перекрывающейся геометрией.

Получайте результаты за считанные минуты или секунды

Simcenter Simsolid обеспечивает точные результаты за считанные секунды или минуты на стандартном ПК. Быстро сравнивайте несколько сценариев проектирования. Повысьте скорость, точность и удобство проектирования на основе моделирования в самых разных отраслях.

Представленные возможности

Полный спектр типов анализа

Simcenter Simsolid предлагает линейную и нелинейную статику, термический анализ, модальный анализ, анализ усталости и линеаризацию напряжений. Он также поддерживает моделирование динамического анализа, включая временной, частотный, глобальный и локальный анализ, изгиб, композитные материалы, скрип и дребезжание, тепловое напряжение и случайный отклик, что позволяет быстро и всесторонне оценить конструкцию.

simcenter-simsolid-полный спектр типов анализа promo-640x480

Обширная библиотека связей и материалов

Поддерживает скрепленные, скользящие и разделительные контакты с помощью трения, а также болты, виртуальные разъемы, сварные швы, заклепки, клеи, соединения и втулки. Simcenter Simsolid также работает с широким спектром типов материалов, включая изотропные, ортотропные, упругопластичные, жесткие материалы, газовые и жидкие тела.

simcenter-simsolid-расширенная библиотека соединений и материалов, бессетчатая промо, 640x480

Разнообразие граничных условий

Моделируйте взаимодействие конструкции с окружающей средой, включая: неподвижные, скользящие, шарнирные, силовые, давящие, гравитационные, тепловые, инерционные нагрузки, сброс инерции, затяжку болтов и гаек, гидростатические нагрузки, подшипники, объемное расширение и усадку, распределенные и удаленные массы и удаленные нагрузки.

simcenter-simsolid-разнообразие граничных состояний-promo-640x480

Открытость и совместимость со всеми основными системами САПР

Поддерживает все основные форматы файлов CAD и PLM, включая CATIA, NX, PTC Creo, Inventor, Fusion 360, SOLIDWORKS, JT, STEP, VDA, Parasolid, ACIS, PLMXML, CGR и STL без необходимости импорта/экспорта файлов. Он также предлагает прямую интеграцию с Onshape и Teamcenter для беспрепятственного доступа к данным.

simcenter-simsolid-открытый и совместимо со всеми основными CAD-системами promo-640x480

Выходные данные и визуализации

Просматривайте различные типы результатов с помощью контурных графиков, анимаций, графиков XY, датчиков и подробных данных о напряжениях, деформациях, смещениях, коэффициентах безопасности, модальных частотах, формах режимов и факторах участия. Результаты можно отображать в разных опорных плоскостях или разрезанных сечениях с поддержкой суперпозиции и оболочки нескольких вариантов нагрузок.

simcenter-simsolid-вывод данных и визуализаций promo-640x480