Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Инженер, работающий за столом с двумя мониторами, демонстрирующий трехмерное моделирование механических компонентов и динамики жидкости на ноутбуке и экранах.

Что нового в Simcenter, июнь 2026 г.

Новая эра в истории Simcenter начинается прямо сейчас! Бывшие продукты Altair впервые вошли в семейство Simcenter.

Почему именно Simcenter Optistruct?

Simcenter Optistruct — это мультифизическая и мультидисциплинарная рабочая лошадка по моделированию и оптимизации, охватывающая как неявный, так и явный анализ. Подход «Одна модель, один решатель» повышает эффективность рабочего процесса, обеспечивает все необходимые аналитические услуги инженерам и сокращает время получения результатов без ущерба для точности. Настоящая инновация в проектировании заключается в оценке, совершенствовании и оптимизации всей системы с помощью единого интегрированного инструмента. OptiStruct делает это возможным.

обзор simcenter optistruct эксплицитный анализ crash mhero 1280x720

Мультифизическое моделирование на основе одной модели и одного решателя

Оцените различные физические характеристики (долговечность, теплообмен, акустику, усталость и многое другое) с помощью Simcenter Optistruct. Используйте одну модель для интеграции структурного и мультифизического анализа для оптимизации рабочих процессов и ускорения вывода продукции на рынок.

Открытая архитектура и сторонняя поддержка

Simcenter Optistruct позволяет работать с предпочтительными инструментами, сохраняя при этом методологию «Одна модель — один решатель». Его открытая архитектура позволяет внедрять сторонний код и настраивать программное обеспечение в соответствии с вашими потребностями.

Ведущая оптимизация

Simcenter Optistruct устанавливает стандарт оптимизации легких, структурных, многомодельных, непараметрических форм и топологий из нескольких материалов. Вы можете улучшить свои конструкции по прочности, весу и технологичности.

Представленные возможности

Структурная оптимизация

Используйте линейные и нелинейные решатели для оценки, оптимизации и валидации конструкций на предмет жесткости, прочности, динамики, вибраций, акустики, усталости, теплопередачи, взаимодействия жидкостей и структур, электрического потенциала, электростатических сил и многого другого.

Скриншот из программного обеспечения OptiStruct, на котором показана детальная модель шасси автомобиля методом конечно-элементного анализа (FEA) с различными компонентами, выделенными цветовым градиентом.

Анализ материалов

Оцените передовые свойства композитов, решеток и нелинейных материалов (таких как вязкоупругие, упругие и гиперупругие материалы) с помощью бесшовной интеграции с Simcenter® Material Data Center™ или изучите материалы, заданные пользователем.

Трехмерная цифровая модель легкого компонента органической формы, иллюстрирующая результаты процесса структурной оптимизации.

Нелинейный анализ, включая NVH

Оцените болты и прокладки, а также упругопластичный, гиперупкий, вязкоупругий и вязкопластичный материал. Проведите анализ больших деформаций с помощью комплексных нелинейных современных эффективных контактных алгоритмов; вибрации, частотной характеристики, акустики и NVH с помощью автоматизированного многоуровневого решателя собственных значений субструктурирования (AMSES); или решателя быстрой частотной характеристики (FASTFR) для оценки динамического поведения.

Сложная оптимизированная трехмерная цифровая модель, вероятно, от Simcenter OptiStruct, демонстрирующая оптимизированную топологию структуру с высоким соотношением прочности и веса.

Возможности эксплицитного анализа с высокой степенью нелинейности

Оцените задачи с высокой степенью нелинейности, такие как испытания на падение, краш-тесты, удары, удары, эрозия, повреждения, растяжение материалов, превышающие предел упругости, и многое другое.

Трехмерное цифровое моделирование, показывающее блок материала, деформирующийся под давлением, с цветовым градиентом, указывающим распределение напряжения или деформации.

Мультифизика реального мира

Используйте термомеханическое моделирование и связь с решателями для сложных явлений, включая взаимодействие структуры жидкости, электромагнитной структуры, связь с производственным моделированием и многое другое.

Скриншот от Simcenter OptiStruct, на котором показан нелинейный анализ материала, на котором показан блок с сеткой, подвергающийся значительной деформации и визуализации напряжений.

Узнайте, как другие используют Simcenter Optistruct

Пример использования оптической структуры simcenter, например, 86913, функция 640x360

Снижение требований к стали на 10 процентов при проектировании новой структурной системы здания суда в центре Лос-Анджелеса

Skidmore, Owings & Merrill используют Simcenter Optistruct для достижения целей устойчивого развития благодаря инновационному дизайну, получившему более 35 наград, и сокращению затрат.

Select...

Simcenter Optistruct в сфере вибрации и акустики

Решатель быстрой частотной характеристики (FASTFR) Simcenter Optistruct и автоматизированный многоуровневый решатель собственных значений с субструктурированием (AMSES) предлагают быстрое модальное решение по частотной характеристике и быстрый решатель собственных значений, определяющий тысячи режимов в моделях с миллионами степеней свободы.

Инфраструктура открытых дверей

Часто задаваемые вопросы