Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Последний релиз

Что нового в Simcenter, июнь 2026 г.

Начало новой эры в истории Simcenter начинается прямо сейчас!

Выпуск от июня 2026 года объединяет уже существующее портфолио Simcenter и прежние продукты Altair, которые теперь впервые входят в семейство Simcenter.

Новая эра в истории Simcenter

Объединение Simcenter и Altair — двух самых мощных в мире портфелей симуляторов — стало поворотным моментом в разработке. Благодаря тому, что прежние продукты Altair теперь входят в семейство Simcenter, вы получаете доступ к более широкому спектру возможностей моделирования, включая имитационное моделирование, механическое моделирование, электромагнетизм, жидкости, высокопроизводительные вычисления, анализ данных и искусственный интеллект — и все это под одной крышей. Это означает более широкий охват инженерных областей, снижение сложности, ускорение разработки проектов и более разумное принятие решений на основе искусственного интеллекта для получения надежных результатов. Независимо от того, являетесь ли вы давним пользователем Simcenter или являетесь сотрудником Altair, новый Simcenter создан для того, чтобы помочь вам внедрять инновации с большей уверенностью и меньшими трудностями.

Инженер, работающий за столом с двумя мониторами, демонстрирующий трехмерное моделирование механических компонентов и динамики жидкости на ноутбуке и экранах.

50+ Новые инструменты моделирования

Новые инструменты моделирования от Altair присоединились к Simcenter и представляют собой самый полный портфель симуляций на рынке для моделирования и визуализации, машиностроения и производства, жидкостей и термических систем, электромагнетизма, систем и многого другого.

10X Масштабирование в 10 раз и более

Поддержка нескольких графических процессоров позволяет инженерам масштабировать обучение моделей искусственного интеллекта на основе моделирования CFD, обеспечивая более быструю итерацию проектирования с большей уверенностью.

500X Разработка и исследование дизайна

Используйте генеративный искусственный интеллект, учитывающий физику, для создания новых концепций дизайна за считанные секунды на основе целевых параметров и ключевых показателей производительности — вместо длительных циклов ручных итераций, которые могут занимать несколько часов.

Диаграмма, демонстрирующая трехэтапный подход Siemens к управлению сроками выполнения, с иконками и текстом, поясняющими каждый шаг.

Переход на упрощенный график релизов

С декабря 2026 года все продукты Simcenter будут выпускаться два крупных выпуска в год — в июне и декабре.

Что значит для вас новый Simcenter

Моделирование Simcenter и графика испытательного колеса.

Скачайте сейчас

Посетите Центр поддержки, чтобы загрузить последнюю версию уже сегодня.

Что нового в Simcenter

Обновления доменных ключей

Select...

Simcenter Hypermesh 2026.1

  • Извлечение с помощью ShapeAI помогает найти и загрузить сетчатые детали из библиотеки рабочей группы за считанные секунды.
  • Регистрация заезда и отъезда в Teamcenter не выходя из пользовательского интерфейса Hypermesh.
  • Прирост производительности ускорьте обработку больших моделей, экспорт деки решателей и работу с подсистемами до 4 раз.
  • Улучшенное редактирование геометрии FE и рабочие процессы коннекторов повышают эффективность и практичны в производственных масштабах.

Читайте блог

Трехмерная конечно-элементная сетчатая модель автомобильного конструктивного компонента, показывающая подробную геометрию и готовую к анализу сетчатую структуру для моделирования.
Сетка моделирования механического компонента корпуса с цветными маркерами, указывающими точки анализа, топологию и детальную инженерную геометрию.

Симцентр Симлаб 2026.1

  • Ускоренная подготовка модели с улучшенной совместимостью CAD/ECAD и поддержкой Designcenter.
  • Переработанный пользовательский интерфейс для более простого и интуитивного управления моделью.
  • Усовершенствованная сетка с улучшенной автоматизацией и повторным зацеплением, а также опциями ECAD/E-motor.
  • Более глубокая интеграция решателей акустика диапазона, моделирование дискретных элементов, SPH и Simcenter Optistruct, а также.
  • Беспрепятственный переход от Simcenter к Simcenter Simcenter Simlab параметрические скорости передачи, создание мультифизических готовых моделей eMotor.
  • Разъем Simcenter HEEDS для исследования и оптимизации дизайна.
  • Улучшенная производительность постобработки до 83% быстрее.

Прочитайте блог

СИМЦЕНТР 3D 2606

  • Инженерные обновления рабочего стола упростите настройку и повторяющиеся задачи.
  • Исследование дизайна быстрее оценивает варианты, чтобы быстрее находить более эффективные концепции.
  • Многоэтапный нелинейный анализ обрабатывает сложные сценарии нагрузок с меньшим количеством предположений.
  • Интегрированная мультифизика обеспечивает согласованность структурных, тепловых, динамических и акустических моделей.
  • Обновления долговечности, динамики и корреляции сравните предыдущие данные с тестовыми данными, чтобы сократить количество циклов подписи.

Прочитайте примечания к релизу

Трехмерная модель турбины или импеллера с цветными контурами, показывающая результаты моделирования и показывающая распределение производительности между лопастями.
Модель самолета с желтым каркасным сетчатым покрытием, представляющая собой аэродинамическое моделирование и структурный анализ полной геометрии самолета.

Симцентр Simcenter для женщин 2606

  • Расширенные API-интерфейсы Simcenter Femap/Zaero поддержка создания и автоматизации моделей в пользовательском интерфейсе.
  • Новая панель «Активное рабочее пространство Teamcenter» доступно в Simcenter Femap для полностью интегрированного управления корпоративными данными.
  • Ускоренная обработка результатов для больших моделей обеспечивает до 12 раз более быстрое получение результатов в области линейной статики.
  • Прямой ввод текста в Simcenter Zona Zaero обеспечивает полный контроль над усовершенствованными аэроэластичными деками без перегрузки пользовательского интерфейса.

Прочитайте примечания к релизу

СИСТЕМА Simcenter S-Frame 2026.1

  • Создание и преобразование железобетонных колонн в стальные железобетонные секции (SRC) непосредственно в многоэтажном проектировщике S-Concreate.
  • Расширенная опора для квадратных, прямоугольных и заколочных свай в Simcenter S-Frame Foundation повышает точность моделирования, представляя геометрию реального мира без круговых аппроксимаций.
  • Интегрированная алюминиевая конструкция Согласно Американскому руководству по проектированию алюминия, обеспечивает автоматическую проверку соответствия материалов.
  • Гибкие линии настенной интеграции извлечение сил в заданных пользователем местах.

Прочитайте примечания к релизу

Носовая часть самолета с моделью структурного каркаса и вставкой, показывающей результаты анализа сетки конечных элементов и инженерных данных.
Моделирование Simcenter и графика испытательного колеса.

Скачайте сейчас

Посетите Центр поддержки, чтобы загрузить последнюю версию уже сегодня.

Что нового в Simcenter

Обновления междоменных ключей

Select...

СИМУЛЯЦИЯ TEAMCENTER 2606

  • Расширенное управление данными моделирования благодаря встроенной интеграции Active Workspace для беспрепятственных рабочих процессов RAMS в PHM MADE.
  • Более тесная интеграция MDAO с Simcenter HEEDS за счет визуализации автоматизации процессов, упрощенного управления входными файлами и улучшения конфигурации исследования и контроля результатов.
  • Улучшенное удобство использования с улучшенным представлением отношений, обзором моделирования системы и прямым редактированием параметров.
  • Повышенная эффективность и отслеживаемость благодаря расширенной истории запуска инструментов, более четкой диагностике и улучшенной видимости изменений параметров.

Прочитайте примечания к релизу

Интерфейс рабочего процесса проектирования, показывающий взаимосвязи между данными моделирования, зависимости и отслеживаемость модели.
На ноутбуке и смартфоне на столе отображается экран подписки на новостную рассылку, что способствует регистрации по электронной почте и цифровым коммуникациям.

Присоединяйтесь к нашему списку рассылки

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы узнать все, что связано с Simcenter. Выберите решения/проектирование продуктов/проектирование производительности.