Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

ПОСЛЕДНИЙ РЕЛИЗ

WinCC 8.2: узнайте, что нового

Трансформируйте операции SCADA с помощью SIMATIC WinCC V8.2, сочетая готовность к искусственному интеллекту, кибербезопасность, возможности подключения и современную инженерию.

Что нового?

WinCC V8.2 предлагает подключение с поддержкой искусственного интеллекта, беспрепятственную интеграцию ИТ и ОТ, надежную защиту, современные веб-технологии и оптимизированные рабочие процессы проектирования. Ниже представлены некоторые из множества улучшений и новых возможностей, доступных в WinCC V8.2.

Написание сценариев

Расширьте возможности автоматизации, добавив JavaScript для глобальных действий наряду с существующими скриптовыми языками ANSI-C и VBS.

  • Параллельное выполнение сценариев для повышения производительности
  • Полный доступ к тегам, сигналам тревоги и объектам регистрации тегов
  • Редактор Smart Assistance с IntelliSense, проверкой синтаксиса и автозаполнением

Готовность к ИИ

Обеспечьте готовность к искусственному интеллекту с помощью сервера MCP, который обеспечивает безопасный доступ к эксплуатационным и инженерным данным через REST API.

  • Доступ к данным во время выполнения, включая теги, архивы и сигналы тревоги
  • Чтение доступа к инженерным и конфигурационным данным
  • Интеллектуальная операторская и аналитическая поддержка на естественном языке

Интеграция ИТ/ОТ

Объединение операционных и информационных технологий за счет расширения возможностей подключения и дополнительных стандартов связи.

  • Новые каналы связи, например BACnet для интеграции автоматизации зданий
  • Публикация и подписка на MQTT вместе с архитектурами Unified Namespace (UNS)
  • Резервирование каналов связи, таких как OPC UA, Modbus TCP

Стандартизация

Стандартизируйте проектирование модульной автоматизации с поддержкой установленных отраслевых стандартов и концепций многократного использования.

  • Создан для стандартизации благодаря интеграции различных поставщиков, объектно-ориентированному проектированию, многократно используемым библиотекам, динамическим SVG и многому другому
  • Поддержка пакета типов модулей (MTP)
  • Поддержка библиотеки функций управления SIMATIC (CFL)

WebUX

Обеспечьте гибкую и масштабируемую визуализацию на основе HTML5 с беспрепятственным доступом браузера к приложениям WinCC на всех устройствах. Централизованное интуитивно понятное сопутствующее приложение упрощает доступ к нескольким системам WinCC.

  • Адаптивный дизайн с масштабированием экрана для настольных компьютеров, планшетов и смартфонов
  • Автоматическое определение размеров экрана клиента для оптимизации визуализации
  • Поддержка сценариев балансировки нагрузки и резервирования

Cybersecurity

Повысьте безопасность системы за счет расширенного управления сертификатами, контроля доступа и администрирования пользователей на основе базы, сертифицированной по стандарту IEC 62443.

  • Поддержка протокола управления сертификатами (CMP)
  • Поддержка компонента управления пользователями (UMC)
  • Готовы к будущим стандартам безопасности