Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SIMATIC WinCC V8 WinCC?

Это система SCADA нового поколения, представляющая собой платформу, готовую к будущему.

  • Масштабируемая архитектура: от однопользовательских настроек до сложных резервных систем
  • Расширенная визуализация: динамическая графика SVG, трехмерные представления и настраиваемые веб-элементы управления (CWC)
  • Полная интеграция: легко подключается к проектированию TIA Portal, поддерживает OPC UA, REST и MQTT и связывает IT/OT
  • Современные веб-технологии: обеспечивает независимый от устройства доступ к производственным данным в любом веб-браузере HTML5 и предоставляет интеллектуальные приложения для быстрого и простого использования WinCC
  • Оптимизированный инжиниринг: поддерживает онлайн-проектирование без компиляции и ускоряет проекты за счет обработки больших объемов данных
  • Сертифицировано и соответствует требованиям: обеспечивает надежную кибербезопасность в соответствии с IEC 62443 и соответствует требованиям надлежащей производственной практики (GMP)

WinCC V8 интуитивно понятен для новичков, но мощный и глубокий для профессионалов.

WinCC V8 Electronics Demo

Представляем SIMATIC WinCC версии 8.2

WinCC V8.2 продолжает развитие SIMATIC WinCC, предлагая новые возможности в таких областях, как готовность к искусственному интеллекту, современные сценарии с использованием JavaScript, интеграция ИТ/ОТ, кибербезопасность, управление через Интернет и производительность проектирования.

Начните освоение WinCC V8.2 уже сегодня, обеспечив совместимость с прямыми обновлениями WinCC 7.2 и выше, включая лицензии на обновление.

Инжиниринг и настройка иконок

Эффективное проектирование

Легко и гибко настраивайте и адаптируйте свои системы. Интуитивные инструменты проектирования позволяют быстро и эффективно разрабатывать и внедрять проекты без каких-либо усилий по программированию.

Иконка SIMATIC WinCC V8 Основные функции управления и контроля

Долгосрочная доступность

Положитесь на долгосрочную доступность благодаря постоянным обновлениям, стабильной поддержке жизненного цикла и перспективным технологиям, которые обеспечивают надежность WinCC V8 и соответствие меняющимся требованиям вашего предприятия.

Icon SIMATIC WinCC V8 Расширенная настройка функций и обработка данных

Открытость и настраиваемость

Используйте мощные интерфейсы и сценарии для автоматизации проектирования, создания собственных экранных объектов и визуализаций с помощью динамических SVG и настраиваемых веб-элементов управления, а также применяйте сценарии во время выполнения для решения любых задач с полной гибкостью.

Представленные возможности

Узнайте, как другие используют SIMATIC WinCC V8

Канал Арагона и Каталонии | Технология Siemens позволяет сэкономить 15% воды

Узнайте, как мы помогли Арагонскому каналу и Каталонии сократить потребление воды на 15%, управляя 350 водопроводами на расстоянии 300 км с помощью единого центра управления, работающего в режиме реального времени.

Select...
люди, выступающие перед экраном - фармацевтическая промышленность

SIMATIC WinCC V8 WinCC в фармацевтике

Усовершенствованные операции по упаковке фармацевтических препаратов за счет автоматизации сбора машинных данных и детального анализа времени простоя, общей эффективности оборудования (OEE) и производительности с помощью SIMATIC WinCC V8. Повышение прозрачности упаковочных линий, сокращение ручного труда, повышение надежности и непрерывная оптимизация на основе данных.

Часто задаваемые вопросы

Узнать больше о доступных ресурсах

Дополнительная литература и загрузки

Блог | SCADA и кибербезопасность: WinCC V8.1 — сертифицированный компонент для защищенных промышленных сетей

Блог | Повышение эффективности производства: WinCC и будущее управления технологическими процессами

Пробная версия WinCC V8.2

Демо-проект

Истории в движении

Видео | Сертифицированная кибербезопасность высшего уровня

Видео | Гибкое управление через WebUx

Видео | Будущее мониторинга растений с помощью приложения WinCC Companion

Видео | Готовая к будущему система SCADA на базе искусственного интеллекта

Видео | Соединение мира информационных технологий и OT