Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Сокращение потребления воды в Арагонском канале и Каталонии на 15%

Узнайте, как компания Siemens помогла Арагонскому каналу и Каталонии сократить потребление воды на 15%, управляя 350 водопроводами на расстоянии 300 км с помощью единого центра управления, работающего в режиме реального времени.

Канал с 350 водозаборными отверстиями по всей сети

Арагонский канал и Каталония уже более 120 лет снабжают водой 49 городов и 129 ирригационных поселков на площади более 100 000 га и более чем в 300 км инфраструктуры. Управление 350 входами, расположенными в этой обширной сети, из единого центра управления было серьезной проблемой. Инциденты было трудно быстро обнаружить, реагирование было медленным, а система была недостаточно прозрачной. Благодаря партнерству с Siemens канал претерпел полную цифровую трансформацию: Telcontrol Server Basic теперь соединяет все входы через 4G/5G, маршрутизаторы SINEMA Remote Connect и Scalance обеспечивают кибербезопасность, а SIMATIC WinCC V8 обеспечивает видимость двух совместимых центров управления в режиме реального времени. Результат: сокращение потребления воды на 15% и новаторская модель интеллектуальной водной инфраструктуры в Испании.

Канал Арагона и Каталонии

Основные преимущества

15% Снижение потерь воды в реальном времени

Мониторинг в реальном времени с помощью Telcontrol Server Basic позволяет мгновенно обнаруживать инциденты на всех 350 впускных отверстиях, сокращая потребление воды на 15% и улучшая управление потоком во всей сети каналов.

Более 300 км Надежная защита критически важной инфраструктуры

Кибербезопасность, соответствующая стандарту NIS2, обеспечивает безопасную удаленную передачу данных между техническими специалистами, центрами управления и полевыми системами на инфраструктуре каналов протяженностью более 300 км.

350+ Входы, подключенные от одного центра управления

Все 350 впускных отверстий на расстоянии более 300 км подключены через 4G/5G к двум совместимым центрам управления в Монсоне и Бинефаре, что обеспечивает операторам полную видимость и контроль во всех пяти зонах управления.

Вода сэкономлена. Будущее обеспечено.

Полная видимость с помощью SIMATIC WinCC V8 и портала TIA Portal

Из двух совместимых центров управления в Монсоне и Бинефаре операторы контролируют и контролируют всю инфраструктуру канала во всех пяти зонах управления, используя SIMATIC WinCC V8. Канал Арагона и Каталонии стал первопроходцем в принятии Платформа TIA Portal как инструмент стандартизации — первый инструмент для ирригационных распределительных систем в Испании, обеспечивающий прозрачность данных, которой раньше просто не существовало.

Оператор контролирует инфраструктуру каналов на нескольких экранах SCADA в современном центре управления WinCC V8.

Безопасное удаленное подключение

Дистанционное подключение SINEMA а оборудование безопасности Siemens, такое как маршрутизаторы Scalance M или Scalance MUM, используются для безопасной передачи данных между специалистами по обслуживанию, центром управления и установленными системами. Это соответствует требованиям промышленной кибербезопасности критически важных инфраструктур, изложенным в NIS2.

Рекламное изображение устройства дистанционного управления с элегантным дизайном и расположением кнопок.

Эффективная автоматизация

Наша главная задача заключается в немедленном обнаружении инцидентов, сокращении времени реагирования на инциденты и улучшении управления потоками безопасным и прозрачным способом. «Нам нужно было обновить систему управления каналами, и цифровизация Siemens стала идеальным инструментом, на который мы положились», — говорит операционный директор Арагонского канала и Каталонии Роберто Квинтилья.

Модернизация системы управления Арагонским каналом и Каталонией

прозрачность в реальном времени

Благодаря WinCC/Webux управление инфраструктурой в реальном времени в современном центре управления, подключенном к мобильным устройствам, становится необходимостью. Полевые операторы канала оснащены тридцатью мобильными устройствами планшетного типа, обеспечивающими безопасный и беспрепятственный доступ к приложению из любого места и в любой ситуации. Это позволяет им отслеживать операции в режиме реального времени и ускоряет принятие обоснованных решений на ходу.

Мобильное устройство с интерфейсом Kyp Tablet, отображающее различные компоненты и данные промышленной системы управления.
Короче говоря, главная цель приверженности технологиям Siemens заключается в «улучшении управления сетью и четком переходе к цифровизации всех наших инфраструктур. '
Хосе Луис Перес, президент, Канал Арагона и Каталонии

И это еще не все!

Арагонский канал и Каталония уже более 120 лет снабжают водой 49 городов и 129 ирригационных поселков. С этой целью, помимо городского потребления, скорость потока составляет 50 кубических метров в секунду, что позволяет обслуживать инфраструктуру протяженностью более 300 километров на орошаемой площади более 100 000 гектаров.

Siemens и канал Арагона и Каталонии продолжат совместную работу в направлении цифровой трансформации.

Начните свой путь к цифровизации