Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SICAM A8000 A8000 CP-8050?

The КАПСУЛА SICAM A80008050 это компактный и компактный RTU, предназначенный для надежного управления и автоматизации в сложных средах распределения электроэнергии. Являясь частью модульной платформы SICAM A8000, она сочетает высокую производительность, компактность и гибкую системную интеграцию. Благодаря поддержке стоечных входов/выходов, модулей оптоволоконного интерфейса и расширяемых интерфейсов связи CP‑8050 легко адаптируется к широкому спектру сценариев автоматизации подстанций и сетей.

Преимущества SICAM A8000 A8000 CP‑8050

  • Высокая доступность благодаря встроенной резервной сети и устройствам
  • Компактная конструкция RTU с высокой производительностью, экономящая место
  • Масштабируемая концепция ввода-вывода со стоечными вводами-выводами и гибкими возможностями расширения
  • Надежная связь с использованием модулей оптоволоконного интерфейса
  • Сертифицированная по стандарту IEC 62443‑4‑2 кибербезопасность для безопасной автоматизации сетей
SICAM CP-8050 Master Modul 1280x720

Основные преимущества

Высокая доступность и надежность

Встроенная система резервирования сети и устройств обеспечивает непрерывную работу критически важных сетевых приложений, минимизирует время простоя и обеспечивает надежное управление даже в условиях сбоев.

Компактная, но масштабируемая конструкция RTU

Компактный и компактный RTU с стоечными устройствами ввода-вывода и расширяемыми интерфейсами связи, обеспечивающий гибкое расширение системы и защиту существующих инвестиций.

Сертифицированная система кибербезопасности для перспективных сетей

Система безопасности, сертифицированная по стандарту IEC 62443‑4‑2, обеспечивает прочную, соответствующую стандартам основу для безопасной и подключенной автоматизации подстанций и распределительных сетей.

Представленные возможности

Отрасли

Select...

SICAM A8000 A8000 CP-8050 в системах энергоснабжения

SICAM CP‑8050 — это мощный и гибкий RTU для гидроэлектростанций, обеспечивающий надежный мониторинг, управление и автоматизацию генерирующих активов. Благодаря готовой к резервированию конструкции, расширенным интерфейсам связи и масштабируемым возможностям ввода-вывода оно обеспечивает безопасное управление предприятием, концентрацию данных и беспрепятственную интеграцию в сети и системы управления

Umspannwerk Sandersdorf

Изучите ресурсы (на английском языке)