Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

CIGRE 2026

23-28 августа 2026 года | Париж | Франция

Спасибо за ваш визит. Увидимся в 2028 году.

Технология, ускоряющая трансформацию сетей

Глобальная потребность в безопасной, доступной, устойчивой и устойчивой энергии как никогда актуальна, поскольку спрос на электроэнергию растет в геометрической прогрессии. Искусственный интеллект и машинное обучение способствуют беспрецедентному расширению центров обработки данных: по прогнозам, к 2030 году потребление электроэнергии удвоится.

Учитывая этот экспоненциальный спрос, вот несколько примеров того, как наше предложение Siemens приносит пользу клиентам:

  • Увеличение пропускной способности сети на 20%, снижение инвестиционных затрат до 40% благодаря Gridscale X
  • До +30% полезной мощности сети до вычета капитальных вложений с помощью Electrification X
  • Сокращение жизненного цикла на 20%, сокращение потребления меди на 80%, сокращение выбросов углекислого газа до 50% с помощью SIPROTEC V
  • Доказанное сокращение выбросов CO2 и ресурсов с помощью blue GIS
  • Снижение затрат на обслуживание до 70% и удаленный доступ на 38%
    экономия с помощью RUGGED.COM

Мы объединяем реальный и цифровой миры для масштабирования мощностей, модернизации инфраструктуры и повышения удовлетворенности, обеспечивая стабильность сети, несмотря на растущую сложность.

Давайте строить будущее вместе — присоединяйтесь к нам в CIGRE.

Изучите наши основные темы

Получите бесплатный билет прямо сейчас

Ваш бесплатный билет на CIGRE 2026 | 23-28 августа
Посетите нас на стенде A164, уровень 1

Пресс-релизы

  • Siemens и Electric Power Group объединяют усилия для упреждающего управления сетями и повышения их устойчивости
    Нажмите здесь
  • Siemens повышает эксплуатационную готовность сети за счет полной прозрачности
    Нажмите здесь
  • Siemens способствует экологически безопасному распределению электроэнергии в Давосе
    Нажмите здесь
  • Electrification X от Siemens повышает эффективность и безопасность зарядной инфраструктуры Aral Pulse
    Нажмите здесь
  • Siemens повышает устойчивость к киберугрозам для обеспечения энергоснабжения критически важных инфраструктур
    Нажмите здесь
Улыбающийся энергетик в каске на телефоне, украшенный стилизованной графикой Siemens «X» на темно-синем фоне.

Siemens на выставке Enlit Europe, 10-12 ноября, зал A.A50, Вена

Узнайте, как сети на базе искусственного интеллекта могут увеличить пропускную способность на 30% и сократить простои до 30%.