Новая компактная серия RTU SICAM A8000 CP-8010/12 основана на платформе SICAM 8. Используется в распределительных устройствах низкого и среднего напряжения, он оптимизирован для управления и мониторинга распределения электроэнергии, то есть в качестве автоматизации распределительных сетей. Дисплей Snap‑On RGB CM‑8880 обеспечивает локальный доступ к диагностической информации и информации о состоянии, а также позволяет выполнять простые операции на месте.
Ваши преимущества при использовании SICAM A8000 A8000 CP-8010/12:
• Дополнительный дисплей: Обеспечивает быструю локальную диагностику и простое управление на месте непосредственно на устройстве.
• Цифровое RMU: Обеспечение расширенного мониторинга и управления
• Связь по мобильной сети: через LTE с резервным режимом GPRS (доступно в CP-8012)
• Беспроводная связь
• Подключение к Интернету вещей: Предоставление данных через безопасное интернет-соединение с облачными сервисами и приложениями
• Соответствует стандартам IEC 62443 и IEC 62351: Обеспечивает надежную кибербезопасность для безопасной и совместимой автоматизации сетей